개요로 돌아가기

단일 장치에 통합된 부상 방지 및 장치 보호 기능

서지 보호를 위한 결합된 솔루션을 원하십니까? 그렇다면 피닉스컨택트의 VALVETRAB compact 제품군에서 올바르게 결합된 어레스터를 선택할 수 있습니다.

다목적 솔루션

VALVETRAB compact 제품군의 좁은 어레스터는 채널당 설계 폭이 12 mm에 불과합니다.

따라서 진정한 다목적 솔루션이 됩니다.

  • 어레스터를 추가 기능과 결합할 수 있으며 이렇게 하면 컨트롤 캐비닛에서 공간이 절약되고 설치가 단순해집니다.
  • DIN 레일 애플리케이션에서 60 mm 시스템 기술에 이르기까지 결합된 제품을 통해 VALVETRAB compact는 올바른 솔루션을 제공합니다.

"2-in-1" 개념

피닉스컨택트의 VAL-CP-RCD에는 잔류 전류 보호와 서지 보호가 결합되어 있습니다.  

단일 장치에 통합된 서지 보호 및 부상 방지

올인원 하우징: VAL-CP-RCD에는 잔류 전류 회로 차단기의 특성과 타입 2 서지 어레스터의 특성이 결합되어 있습니다.

Combi-RCD의 "2-in-1" 개념이 제공하는 이점을 경험해 보십시오.

  • 공급 장치 및 분배기에 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. 잔류 전류 회로 차단기에서 일반적인 경우처럼 장치가 하나만 연결되지만 이와 동시에 세이프티가 두 배로 늘어납니다.
  • 피닉스컨택트의 Combi-RCD는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 하나는 정격 잔류 전류가 30 mA이고 다른 하나는 300 mA인 선택적 솔루션입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호

서비스

전원 공급용 서지 보호

전원 공급용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.