개요로 돌아가기

타입 1 낙뢰 어레스터 – 모든 주 배전반용

타입 1 낙뢰 어레스터의 일반 설치 위치는 주 배전반입니다. 주로 스파크 갭과 같은 강력한 컴포넌트가 보호 장치에서 사용됩니다.

완벽한 패키지를 통한 보호

FLT-SEC-P-T1 타입 1 낙뢰 어레스터  

모든 낙뢰 보호 레벨에서 사용하기 위한 FLT-SEC PLUS

FLASHTRAB SEC PLUS는 라인 속류 없는 스파트 갭을 가진 타입 1 낙뢰 어레스터입니다. 이 제품군의 가장 강력한 버전은 440/690 V AC 네트워크용이며 풍력 터빈 발전기 또는 산업용 플랜트에 사용하기에 적합합니다. 또한 5, 4 및 3선 시스템을 위한 완벽한 타입 1 낙뢰 어레스터 제품군을 230/400 V AC 네트워크에 사용할 수 있습니다.

  • 공중 라인을 통한 외부 낙뢰 보호 또는 공급이 있는 빌딩의 경우 미터의 직접 업스트림 방식인 경우에도 설치 위치는 주 배전반 또는 산업용 배전반입니다.
  • 이 장치는 높은 정격 전압으로 인해 국제적으로 사용할 수 있습니다.
  • 라인 속류가 없는 스파크 갭 외에도 높은 단락-회로 용량으로 인해 높은 단락-회로 전류가 있는 저전압 시스템에서 사용할 수 있습니다.
  • 높은 방전 용량으로 인해 FLASHTRAB SEC PLUS는 모든 낙뢰 보호 레벨에서 사용하기 위한 요구 사항을 충족합니다.
  • 이 장치를 최대 315 A의 주 퓨즈 정격 전류에서 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있습니다.

배선 및 마킹

FLT-SEC-P-T1 회전 가능 타입 1 어레스터  

어레스터를 180° 회전할 수 있습니다.

FLASHTRAB SEC PLUS는 대칭 설계가 적용되었습니다. 베이스 부품 및 플러그를 180° 회전할 수 있습니다.

이 제품은

  • 설치가 매우 쉽습니다.
  • 공급 라인이 위쪽에서 유도되는지 아니면 아래쪽에서 유도되는지 여부에 상관없이 항상 올바른 쪽에 연결됩니다.
  • 케이블 길이가 최소한으로 유지됩니다.
  • 큰 마킹 영역을 항상 식별할 수 있습니다.

채널당 두 개의 단자점을 통해 V-모양 관통 배선이 가능합니다.

플러그-인 및 제거

보호 플러그의 손쉬운 플러그-인 및 제거  

FLASHTRAB SEC PLUS: 손쉬운 플러그-인 및 제거

FLASHTRAB SEC PLUS의 주요 이점: N-PE 스파크 갭을 비롯하여 모든 어레스터가 일관되게 플러그타입입니다.

  • 절연 측정을 수행하려면 간단히 플러그를 제거하면 됩니다. 복잡한 분리 및 연결이 필요하지 않습니다.
  • 매우 강력한 낙뢰 등으로 인해 개별 보호 플러그에 예기치 않은 과부하가 발생한 경우 영향을 받은 플러그를 신속하고 저렴하게 교체할 수 있습니다.
  • CHECKMASTER 2 테스트 장치를 사용하여 서지 보호 장치에 대한 반복 테스트를 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다.

편리한 모니터링

타입 1 낙뢰 어레스터의 상태 표시 및 원격 시그널링  

보호 플러그에서 직접 제공되는 상태 표시

FLASHTRAB SEC PLUS의 모든 보호 모드에 대해 작동 상태가 모니터링됩니다.

오류 발생 시 L-N 플러그가 열 분리됩니다. 시그널링은 전력 소모 없이 모듈에서 직접 수행됩니다.

또한 플로팅 PDT 접점이 동시에 모니터링됩니다. 따라서 유지 관리가 쉬운 원격 시그널링을 구현할 수 있습니다.

이는 어레스터가 가장 적합한 위치에 상태를 표시한다는 것을 의미합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호

서비스

전원 공급용 서지 보호

전원 공급용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.