정보 기술용 서지 보호

고속 보호

고속 보호

자체 보호: 빠른 신호의 경우에는 다른 무엇보다도 매우 신속하게 대응하는 보호가 필요합니다.

돌아가기 서지 보호 및 간섭 필터

카테고리

  • 통신 제품 목록
    통신

    디지털 및 아날로그 통신의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 회로가 있는 서지 보호 장치입니다.

검색 위치 정보 기술용 서지 보호

이 카테고리의 전 상품 보기

여기서 주의해야 할 사항이 있습니다. 신호 인터페이스는 서지 전압에 특히 민감합니다. 따라서 강력하고 빠르게 반응하는 컴포넌트가 있는 피닉스컨택트의 서지 보호를 사용해야 합니다. 올바르게 선택한 경우 낮은 감쇠와 높은 대역폭이 보장됩니다.

이점

  • 서지 보호 및 고속 네트워크에 대한 모든 표준 준수
  • 완벽한 제품 포트폴리오를 통한 모든 일반 애플리케이션 및 신호의 보호
  • 애플리케이션별 설계 및 연결 기술을 통한 다양한 용도
  • 플러그-인 어레스터로 인한 손쉬운 테스트

DATATRAB DT – 정보 기술용 범용 보호

피닉스컨택트의 DATATRAB DT: 수많은 IT 애플리케이션용 보호  

DATATRAB 제품군

피닉스컨택트의 DATATRAB DT 제품군은 수많은 애플리케이션을 위한 보호를 제공합니다.

  • 고속 네트워크
  • RS-485 인터페이스가 있는 네트워크
  • DSL을 포함한 통신용 아날로그 및 디지털 인터페이스

모든 서지 보호 장치는 시스템과 호환되며 적절한 연결 기술을 갖고 있습니다.

DT-LAN-CAT6+는 매우 높은 전송 속도로 Ethernet, PoE(Power over Ethernet), ISDN, 토큰 링, DS1 등과 같은 다양한 데이터 프로토콜을 지원합니다.

DATATRAB를 어댑터 또는 DIN 레일 모듈로 사용할 수 있습니다.

일반 적용 분야

피닉스컨택트의 IT용 서지 보호  

DATATRAB 사용

정보 기술용 보호 장치는 두 개의 영역으로 구분됩니다.

  • 데이터 인터페이스
  • 통신 애플리케이션

데이터 기술은 매우 낮은 전압 및 높은 전송 속도에서 작동합니다. 이와 달리 케이블 인프라로 인해 통신 시스템은 낮은 데아터 전송 속도와 높은 전압을 사용합니다.

데이터 인터페이스용 PLUGTRAB PT-IQ

데이터 인터페이스에도 사용되는 PLUGTRAB PT-IQ  

PLUGTRAB PT-IQ 인텔리전트 서지 보호

또한 PLUGTRAB PT-IQ 인텔리전트 서지 보호는 이제 데이터 케이블을 서지 전압으로부터 안정적으로 보호합니다. 보호 회로는 특히 HF 애플리케이션에 적합하게 맞춤형으로 제공됩니다. 보호 회로의 모든 전압 제한 컴포넌트는 영구적으로 모니터링됩니다.

이점: 빈번한 서지 전압으로 인한 기존 손상이 탐지 및 표시됩니다. 다단계 상태 디스플레이 덕분에 어레스터의 상태를 언제든지 확인할 수 있습니다.

  • 빨간색 = 교체 필요
  • 노란색 = 교체 권장
  • 녹색 = 어레스터 기능 정상

컨트롤러를 사용하여 연결된 모든 보호 장치에 대해 그룹 원격 시그널링을 구현할 수 있습니다. 기존 스크류 연결과 기존 푸쉬-인 연결 기술 중에서 선택할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

정보 기술용 서지 보호

서비스


정보 기술 및 통신용 서지 보호

정보 기술 및 통신용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.


정보 기술 및 데이터용 서지 보호

정보 기술 및 데이터용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/krko/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_and_interference_filters_P-24/a83af0e1-6f3f-41f3-a1e5-761b7eb2ff1f