NEMA 시스템용 서지 보호

4개의 플러그가 있는 VAL-US

UL Listed 서지 보호

특수한 요구를 만족하는 특별한 제품: NEMA 시스템을 위한 솔루션을 제공하는 VAL-US 제품군

돌아가기 전원 공급 장치용 서지 보호

카테고리

검색 위치 NEMA 시스템용 서지 보호

이 카테고리의 전 상품 보기

북미 및 전세계 기타 지역의 전원 공급 시스템은 종종 IEC와는 크게 다른 전압 및 공급 시스템 구성을 사용해 작동되기도 합니다. VAL-US 시리즈의 제품은 이러한 공급 시스템 구성에 적합합니다. VAL-US 시리즈는 특히 분할 위상, wye, 하이-레그 델타 및 코너 접지 델타 시스템을 위한 다양한 배선 구성을 지원합니다.

이점

  • UL 개방형 타입 1 Listed 인증 제품을 사용해 기존 애플리케이션에 손쉽게 통합
  • NEMA에 따른 모든 표준 네트워크 구성에 사용 가능
  • CE 마크 덕분에 유럽 전역에서 구매, 사용 및 장착 가능
  • 로컬 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점을 통한 시스템 상태의 손쉬운 모니터링
  • CHECKMASTER 2를 사용한 플러그 테스트 가능

UL 1449에 따른 개방형 타입 1 Listed 서지 보호

NEMA 시스템용 서지 보호  

NEMA 시스템용 서지 보호

VAL-US는 전세계에서 선택의 폭이 가장 넓은 UL "개방형 타입" Listed 서지 보호 장치(SPD)에 해당합니다. "개방형 단자"라고도 부르는 "개방형 타입"은 UL 1449에 새로 소개된 서지 보호 장치의 한 범주입니다. 이러한 새로운 범주의 제품을 사용해 DIN 레일 마운트형 SPD가 UL-Listed 인증을 획득할 수 있습니다. VAL-US 시리즈는 UL 개방형 타입 1 Listed 인증을 획득했으며 검사자가 설치 및 시스템의 수락 테스트를 훨씬 쉽게 수행할 수 있도록 합니다.

제품 포트폴리오

모든 공급 시스템 구성을 위한 포괄적인 포트폴리오  

모든 공급 시스템 구성을 위한 포괄적인 포트폴리오

VAL-US 제품 라인에는 북미 및 멕시코용 시스템을 위한 플러그타입 서지 보호 장치가 포함되어 있습니다. 또한 이러한 제품은 NEMA 표준에 따라 구성된 공급 시스템이 사용되는 지역에서 사용됩니다. 이러한 플러그의 인텔리전트 설계에는 시각적 상태 인디케이터가 있는 창이 포함되어 있습니다. 따라서 과부하된 플러그를 현장에서 직접 식별할 수 있습니다. 원격 유지 관리를 위한 원격 표시 접점이 제공됩니다. 베이스 부품과 그에 대응하는 플러그에 코딩되어 있습니다. 따라서 유지 관리 작업 중에 잘못된 교체나 조작이 방지됩니다. VAL-US 시리즈는 120/240 V 분할 위상 및 277/480 V wye와 같은 표준 시스템뿐만 아니라 120/208/240 V 하이-레그 델타 및 코너 접지 델타와 같은 특수한 공급 시스템 구성을 위한 다양한 회로 구성을 지원합니다.

무역 박람회에서의 VAL-US 제품 프레젠테이션

VAL-US 제품군 프레젠테이션

VAL-US 제품군의 제품은 UL Listed 인증을 받았으며 미국 시장에서 사용하기에 이상적입니다. 이 제품군의 이점에 대한 피닉스컨택트 제품 관리자의 설명을 들어보십시오.

미국에서 가장 일반적인 공급 시스템 구성의 빠른 선택

3상 wye 시스템 전압(위상)이름(주문 번호)
3상 wye277/480 V(A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM(2910374)
277/480 V(A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM(1075896)
347/600 V(A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM(1079099)
347/600 V(A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM(2910383)
3상 wye 시스템 전압(위상)이름(주문 번호)
3상 wye277/480 V(A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM(
)
277/480 V(A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM(
)
347/600 V(A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM(
)
347/600 V(A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM(
)
코너 접지/비접지 델타 시스템 전압이름(주문 번호)
코너 접지/비접지 델타480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM(2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM(2910391)
코너 접지/비접지 델타 시스템 전압이름(주문 번호)
코너 접지/비접지 델타480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM(
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM(
)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

빌딩 설치용 서지 보호