서지 보호

효과적인 보호

효과적인 보호

간섭의 영향을 받지 않는 시스템 작동을 원하십니까? 그렇다면 서지 보호가 필수 요소입니다.

돌아가기 보호 장치

카테고리

  • 전원 공급 장치용 서지 보호
    전원 공급 장치용 서지 보호

    전원 공급 장치용 서지 보호는 전원 공급 장치에서 해당 장치까지의 모든 애플리케이션에 적합합니다.

  • 재생 가능한 에너지 소스용 서지 보호
    재생 가능한 에너지 소스용 서지 보호

    풍력 발전소 및 PV 시스템에서 낙뢰 전류 및 서지 전압으로 인한 손상을 방지하는 최적의 보호를 제공하십시오.

  • 세트 솔루션
    세트 솔루션

    빌딩 또는 PV 시스템용 세트 솔루션은 서지 전압으로 인한 손상을 방지하기 위한 포괄적 보호 기능을 제공합니다.

  • MCR 기술용 서지 보호
    MCR 기술용 서지 보호

    MCR 기술용 서지 보호 장치는 높은 방전 용량과 빠르게 반응하는 컴포넌트가 결합되어 있습니다.

검색 위치 서지 보호

이 카테고리의 전 상품 보기

스위칭 작동 또는 낙뢰 등으로 인해 발생하는 간섭 전압은 상대적으로 높은 에너지를 가집니다. 따라서 강력한 낙뢰 및 서지 보호 장치를 사용하여 시스템을 보호하는 것이 필수적입니다.

이점

  • 완벽한 제품 포트폴리오를 통한 모든 일반 애플리케이션 및 신호의 보호
  • 모든 애플리케이션을 위한 설계 및 연결 방법으로 인한 다양한 적용 분야
  • 좁은 설계를 통한 저렴한 공간 절약형 설치
  • 플러그-인 어레스터를 통한 손쉬운 테스트

보호 회로 원리

서지 전압에 대한 보호 회로  

서지 전압에 대한 보호 회로

"효과적인 보호 회로"는 완벽한 서지 보호를 구현하는 데 도움이 됩니다.

작동 방법은 다음과 같습니다.

보호할 개체 주위에 가상의 원을 그립니다.

케이블이 이 원과 교차하는 모든 지점에 서지 보호 장치를 설치해야 합니다.

따라서 보호 회로 내의 영역은 전도성 서지 전압을 방지하는 방식으로 보호됩니다.

계획 도중 다음 영역을 고려합니다.

  • 전원 공급
  • 측정 및 제어 기술
  • 데이터 처리, 통신
  • 트랜스시버 장치

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166