피복 분리 공구

피복 분리 공구

안전하고 빠르고 깨끗한 피복 분리

표준 또는 특수 절연이 있는 모든 타입의 전선을 빠르고 안전하게 처리하십시오.

돌아가기 수공구

카테고리

검색 위치 피복 분리 공구

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트 피복 분리 공구는 인체 공학적 설계와 뛰어나고 정밀한 결과를 특징으로 합니다. 특수한 형상의 강화 블레이드는 최대한의 내구성을 보장합니다.

이점

  • 쉽게 교체 가능한 블레이드 카세트로 인한 다양한 용도
  • 인체 공학적 핸들 설계로 인한 작업 피로 방지 및 미끄럼 방지 조작
  • 고품질 컴포넌트 및 무가공 소재를 사용한 내구성
  • 싱글 소스 구매 이점, 다양한 제품 제공

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

CRIMPFOX 4in1

다기능 크림핑 도구