피복 분리 기계

피복 분리 기계

편의성 및 컴팩트

표준 절연인지 특수 절연인지에 상관없이 모든 전선 타입을 몇 초 만에 피복 분리할 수 있습니다.

돌아가기 자동 장치

카테고리

검색 위치 피복 분리 기계

이 카테고리의 전 상품 보기

표준 PVC에서 까다로운 Teflon 절연에 이르기까지 피닉스컨택트의 피복 분리 기계를 사용하여 반복해서 정밀하게 안정적으로 전선을 피복 분리하십시오.

이점

  • 디스플레이 및 노브를 통한 피복 분리 길이의 직관적인 조정
  • 특수한 블레이드 형상을 사용하여 까다로운 절연 작업 처리
  • 분리에 필요한 세기에 따른 민감한 자동 클램핑 세기 조정으로 인해 절연 손상 없음
  • 시간 절약: 단 0.3초만에 빠른 피복 분리

WF 1000 피복 분리 기계

WF 1000 피복 분리 기계  

WF 1000 피복 분리 기계

컴팩트 WF 1000 피복 분리 기계를 사용하여 최대 6 mm2의 전선과 최대 6 mm의 케이블을 피복 분리하십시오.

  • 고무, Teflon 및 고온 절연과 같은 표준 및 특수 절연의 정밀하고 깨끗한 처리
  • 부분 피복 분리를 통한 꼬임 방지
  • 클램핑 세기를 분리에 필요한 세기로 자동 조정
  • 3개의 노브만 사용한 손쉬운 작동
  • 디스플레이에서 전류 값의 명확한 표시
  • 전면부 및 상단부에서 전선을 삽입하여 신속하게 장착

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166