피복 분리 및 크림핑 장치

피복 분리 및 크림핑 장치

두 개의 기능 – 하나의 장치

전선을 한 번에 피복 분리 및 크림핑하십시오. 다른 케이블 사이즈에 맞게 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다.

돌아가기 자동 장치

카테고리

검색 위치 피복 분리 및 크림핑 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 피복 분리 크림핑 장치는 매우 빠르기 때문에 이동 중이나 정지된 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 불과 1초 만에 깔끔하게 조립된 전선이 제공됩니다.

이점

  • 모듈형 설계로 인한 빠른 케이블 사이즈 변경
  • 완벽하게 조정된 하위 프로세스로 인한 짧은 싸이클 시간
  • 플러그 앤 플레이를 사용한 손쉬운 스타트업

컴팩트 및 휴대용 – 테이프 처리된 제품용

CF 3000 피복 분리 및 크림핑 장치  

CF 3000 피복 분리 및 크림핑 장치

모바일 애플리케이션의 경우 CF 3000 컴팩트 피복 분리 및 크림핑 장치를 사용하십시오. 이 장치를 사용하여 테이프 포맷의 대량 페룰을 빠르고 안전하게 처리할 수 있습니다.

전선은 한 번의 단계로 피복 분리되고 페룰이 압착됩니다.

장치를 1분 내에 다양한 케이블 사이즈에 맞게 조정할 수 있습니다.

  • 케이블 사이즈가 0.25 - 2.5 mm2인 절연 페룰용
  • 1분 내에 다양한 케이블 사이즈에 맞게 조정 가능
  • 컴팩트 경량 설계로 인해 여러 다른 워크스테이션에서 사용 가능

견고성 및 고정 – 대량 제품용

CF 1000 피복 분리 및 크림핑 장치  

CF 1000 피복 분리 및 크림핑 장치

대량 처리의 경우 견고하고 튼튼한 CF 1000 피복 분리 및 크림핑 장치를 사용하십시오.

전선은 한 번의 단계로 피복 분리되고 페룰이 압착됩니다. 이 자동 장치를 사용하여 시간당 최대 1,200개의 전선을 처리할 수 있습니다.

  • 케이블 사이즈가 최대 10 mm2인 절연 페룰용
  • 모듈형 설계로 인해 다양한 케이블 사이즈로 빠른 조정 가능
  • 배치 사이즈에 대한 개요를 제공하는 통합 카운터

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166