충전 시설 관리용 소프트웨어 제품군

충전 시설 관리용 소프트웨어 제품군

인텔리전트 및 미래 경쟁력

EV 충전 제품군은 모든 기능이 단일 소프트웨어 패키지에 결합되어 있습니다.

EV 충전 제품군 소프트웨어는 운전자, 충전 시설, 그리드 운영자 및 백엔드 공급자 간에 인터페이스를 형성합니다. 부하 관리 외에도 충전 지점 및 사용자의 편리한 관리, 광범위한 인증 방법, 백엔드 공급자를 통한 소비 기반 청구 시스템 등을 지원합니다.

이점

  • 연결된 부하의 최적 분배를 보장하고 과부하를 방지하는 인텔리전트 부하 관리
  • 웹 인터페이스를 통한 충전 시설의 손쉬운 스타트업, 구성 및 모니터링
  • 충전 지점의 손쉬운 추가 및 관리를 통한 미래 경쟁력 및 확장성 확보
  • 실시간 시각화 및 정확한 청구를 위한 OCPP를 통한 모든 충전 절차의 안정적인 로깅
  • 상위의 빌딩 및 에너지 관리 시스템에 편리하게 통합

향상된 가용성을 위한 인텔리전트 부하 관리

통합 부하 관리 시스템은 사용 가능한 연결된 부하가 충전 지점에 최적으로 분배되도록 합니다. 첫 번째로, 과부하로 인해 주 차단기가 트리거되지 않기 때문에 충전 시설의 가용성이 보장됩니다. 또한 계약상 합의된 최대 전력을 초과할 경우 발생할 수 있는 높은 할증료 청구가 방지됩니다.

여러 충전 지점과 터치 패널을 갖춘 중앙 단자가 있는 충전 시설  

연결된 부하가 분배되는 여러 충전 지점이 있는 충전 시설 사용자 탐색 및 인증 중앙 터치 단자를 통해 수행됩니다.

웹 브라우저를 통한 쉽고 편리한 구성

표준 웹 브라우저를 통해 충전 시설을 스타트업, 구성 및 모니터링할 수 있습니다. 이를 위해 제어 센터의 일반 PC를 사용하거나 태블릿 또는 스마트폰을 통해 원격 유지 관리 작업을 수행할 수도 있습니다.

EV 충전 제품군 웹 인터페이스가 표시되는 모니터가 있는 제어 센터  

제어 센터에서 웹 브라우저를 통해 충전 시설 제어 및 모니터링

요구 사항에 따라 새로운 충전 지점을 추가하고 다른 역할 및 권한을 갖는 사용자를 만들고 부하 분배를 설정합니다. 또한 각 충전 지점에 대한 광범위한 진단 및 상태 정보를 호출할 수 있습니다. 로깅된 충전 데이터를 확인하고 외부 평가를 위해 내보낼 수도 있습니다.

충전 시설 프로젝트에 대한 문의

충전 시설의 계획 또는 구축에 관여하고 있으며 충전 및 부하 관리 문제에 대한 솔루션을 찾고 계십니까? 피닉스컨택트는 고객과 함께 프로젝트 관련 요구 사항에 대해 논의하고 조언을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


EV 충전 제품군에 대한 고객 평가

GP Joule은 피닉스컨택트를 충전 관리 공급자로 선택했습니다.