독립형 IO-Link 마스터

뛰어난 통신 성능의 IO-Link 마스터

뛰어난 통신 성능의 IO-Link 마스터

PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP 또는 OPC UA를 통해 IO-Link 장치와 통신하십시오.

돌아가기 컨트롤 캐비닛용 I/O 시스템(IP20)

카테고리

검색 위치 독립형 IO-Link 마스터

이 카테고리의 전 상품 보기

IOL MA8 PN DI8 및 IOL MA8 EIP DI8 IO-Link 마스터를 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 최대 8개의 IO-Link 장치를 연결할 수 있습니다. 표준 센서를 연결하기 위한 8개의 추가 디지털 입력으로 인해 장치의 적용 가능성이 늘어납니다.

이점

  • IO-Link 장치의 파라미터화 및 진단을 위한 편리한 웹 서버
  • 푸쉬-인 연결 기술을 통한 빠른 설치
  • PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP 및 OPC UA를 사용해 미래 경쟁력을 보장하는 통신
  • COMPLETE 라인의 일부인 독립형 IO-Link 마스터

마운팅, 연결 옵션 및 네트워크

독립형 IO-Link 마스터
1

손쉬운 DIN 레일 마운팅

2

RJ45 연결 및 통합 2-포트 스위치

3

푸쉬-인 연결

4

최대 8개의 IO-Link 장치 연결

5

PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus 및 OPC UA를 사용한 통신

웹 서버를 통한 손쉬운 파라미터화

IO-Link 마스터의 웹 서버  

IO-Link 장치 파라미터화용 웹 서버

독립형 IO-Link 마스터에는 웹 서버가 장착됩니다. 연결된 IO-Link 장치를 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 편리하게 파라미터화 및 진단할 수 있습니다.

제조업체 간에 호환되므로 관련 IO-Link 장치의 IO-Link 설명 파일(IODD)을 편리하게 읽을 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166