개요로 돌아가기

애플리케이션

적용 분야

제어 모듈  

제어 모듈

대규모 영역에 사용되는 기계 및 시스템을 개발, 구성 및 마케팅하고 싶으십니까? 그렇다면 제대로 찾아오셨습니다.
피닉스컨택트의 DUPLICON 제품군을 사용하면 약간의 컴포넌트만으로 전원을 일관되게 분배할 수 있습니다. 플러그-인 설계로 인해 모든 케이블을 손쉽게 사전 조립하고 시스템에서 신속하게 서로 연결할 수 있습니다.
예를 들어, 다음 전원 부하의 경우에 스택 가능 커넥터를 설치할 수 있습니다.

  • 드라이브
  • 히터, 주입 몰딩 기계
  • 유압식 및 공압식 전원 소스
  • 컴프레서
  • 펌프
  • 라디에이터
  • 변압기
  • 컨버터

고정 전원 분배

DUPLICON을 사용한 고정 전원 분배  

DUPLICON을 사용한 고정 전원 분배

고정 전원 분배를 위한 두 개의 DUPLICON 옵션이 있습니다.

  • T-박스: 영구적으로 전원 부하 옆에 접점 삽입이 설치됩니다. 측면 케이블 아웃렛은 4개 방향 모두의 연결을 지원합니다.
  • 직접 장치 연결: 항상 최선의 옵션이지만 이 경우 설계 기반 통합이 필요합니다.
    • 스타트업 도중 케이블을 개별적으로 삽입할 수 있습니다.
    • 이후의 수리 도중 중단 없이 장치를 교체할 수 있습니다.

스택 가능 전원 분배

DUPLICON을 사용한 스택 가능 전원 분배  

DUPLICON을 사용한 스택 가능 전원 분배

스택 가능 전원 분배를 위한 DUPLICON 스택 가능 분배기를 선택하십시오. 다음과 같은 중요한 이점이 있습니다.

  • 케스케이드 기능으로 인해 전원 분배를 미리 구성할 수 있습니다.
  • 플러그 앤 플레이는 빠르고 안정적인 스타트업을 보장합니다.
  • 수리 도중 부하에서 주 전원 케이블을 분리해도 아무런 중단 문제가 발생하지 않으며 시스템이 계속 실행됩니다.
  • 또한 DUPLICON은 모터 커넥터로 사용하기에 적합합니다. 사각형 설계로 인해 3개의 다른 케이블 아웃렛 방향이 가능합니다.
  • 내진동 잠금 메커니즘은 가장 혹독한 작동 조건을 견딜 수 있습니다.

개요로 돌아가기
스택 가능 전원 분배

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166