스택 가능 전원 분배

스택 가능 전원 분배

컴팩트 전원 분배

컴팩트 설계가 적용된 시스템을 위한 유연한 전원 공급 장치입니다.

돌아가기 커넥터

카테고리

  • 하우징 제품 목록
    하우징

    스택 가능 커넥터를 위한 다양한 버전의 알루미늄 다이케스트 하우징입니다.

검색 위치 스택 가능 전원 분배

이 카테고리의 전 상품 보기

최소한의 공간에서 시스템을 위한 전원 공급 장치를 확장하고 싶으십니까? 피닉스컨택트의 안정적인 스택 가능 DUPLICON 커넥터를 사용하면 가능합니다.

이점

  • IP67 보호 및 전자기 간섭 억제를 통한 높은 수준의 세이프티
  • 스택 가능 하우징을 통한 유연한 시스템 확장
  • 직접 PCB 연결로 인한 전체 점퍼링 레벨 절약
  • 사각형 설계의 하우징으로 인한 유연한 케이블 아웃렛 방향

체계적 스택

DUPLICON 시스템 구성  

DUPLICON 시스템 구성

유연성 보장: DUPLICON 스택 가능 시스템의 이점을 경험해 보십시오. 약간의 컴포넌트만 사용하면 시스템은 매우 실용적이고 조립이 간편해집니다.

  • PCB 접점 삽입 – PCB에서 여러 커넥터에 전원을 직접 공급
  • 견고한 패널 마운팅 베이스 – 또한 여러 스택 가능 하우징을 수용하도록 설계됨
  • 스택 가능 접점 삽입 – 0.2 mm² - 4 mm²의 케이블 사이즈용 스크류 연결 사용(페룰이 없는 경우 최대 6 mm²의 케이블 사이즈)
  • 스택 가능 하우징 – 사각형 설계로 인한 3개의 케이블 아웃렛 방향
  • 탈착식 커버 – 삽입된 동안에도 시스템 전원 공급 확인

몇 분 내에 기존 시스템 확장: 커버를 제거하고 다른 플러그를 삽입하면 모든 작업이 완료됩니다!

접점 삽입

DUPLICON 접점 삽입  

DUPLICON 접점 삽입

스택 가능 접점 삽입을 사용하여 수많은 애플리케이션을 설계할 수 있습니다. 모듈형 접점 삽입은 특히 드라이브에서 사용하기에 적합합니다.

  • 사각형 설계의 하우징으로 인해 유연한 케이블 아웃렛 방향 설정이 가능합니다.
  • 완전한 내진동 잠금 래치는 가장 혹독한 작동 조건을 견딜 수 있습니다.
  • 철도 표준 EN 50155의 요구 사항을 충족합니다.
  • 힌지 고정 프레임은 용량성 PE 접점이 장착되어 있고 표준 제품군에서 최대 3개의 모듈형 접점 삽입을 수용할 수 있습니다.
  • 하우징에는 케이블 엔트리 타입에 따라 다양한 크기의 하나 또는 두 개의 케이블 엔트리가 있습니다.

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

모듈형 전원 분배

유연한 공간 절약형 전원 분배를 지원합니다.