개요로 돌아가기

케이블 라우팅

하이브리드 케이블 라우팅

하이브리드 케이블 라우팅  

하이브리드 케이블 라우팅

가장 간단한 방법은 스택 가능 하우징당 하나의 케이블을 삽입하는 것입니다. M25 어댑터 스크류 연결 덕분에 최대 21 mm 직경의 케이블을 연결할 수 있습니다.

개별 케이블 라우팅

개별 케이블 라우팅  

개별 케이블 라우팅

손쉬운 여러 케이블용 엔트리: 두 개의 홀이 있는 케이블 글랜드를 사용하면 가는 전원 및 24 V 케이블을 스택 가능 하우징에 별도로 라우팅할 수 있습니다.

대립하는 케이블 라우팅

대립하는 케이블 라우팅  

대립하는 케이블 라우팅

두 개의 케이블 엔트리를 사용하여 직경이 큰 케이블을 하우징에 손쉽게 라우팅할 수 있습니다. 예를 들어, 이제 전원 케이블을 AS-Interface 케이블 또는 PROFIBUS 케이블과 결합할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
스택 가능 전원 분배

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166