개요로 돌아가기

전원 분배 솔루션 만들기

전원 분배 솔루션을 만들기 위한 기준으로 3개의 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

패널 피드스루용 패널 마운팅 베이스

패널 피드스루용 DUPLICON 패널 마운팅 베이스  

패널 피드스루용 DUPLICON 패널 마운팅 베이스

직접 PCB 연결의 경우 하부 개방형 패널 마운팅 베이스를 사용합니다. 180° 또는 90° PCB 연결용 접점 삽입을 사용하여 전체 점퍼링 레벨을 절약할 수 있습니다.
스택 가능 하우징을 사용하여 장치를 연결합니다.
터미네이션은 항상 탈착식 커버를 통해 이루어집니다. 이는 삽입된 동안에도 전원 공급 장치를 쉽게 확인할 수 있다는 것을 의미합니다.

기본 하우징

DUPLICON 기본 하우징  

DUPLICON 기본 하우징

패널 피드스루가 필요하지 않은 경우 하부 폐쇄형 기본 하우징을 사용합니다.

따라서 공급 장치에서 부하까지 애플리케이션을 일관되게 삽입할 수 있습니다.

터미네이션은 항상 탈착식 커버를 통해 이루어집니다. 이는 삽입된 동안에도 전원 공급 장치를 쉽게 확인할 수 있다는 것을 의미합니다.

T-박스 하우징

DUPLICON T-박스 하우징  

DUPLICON T-박스 하우징

전기 T-분기의 경우 T-박스 하우징을 사용합니다. T-박스의 접점 캐리어에는 핀당 2개의 연결이 있습니다. 스택 가능 설계 덕분에 1 - 2개의 추가 분기를 케스케이딩할 수 있습니다.
터미네이션은 탈착식 커버 또는 슬리브 하우징을 통해 이루어집니다. 전원 공급을 확인하려면 간단히 커버를 제거하면 됩니다.


개요로 돌아가기
스택 가능 전원 분배

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166