특수 연결

다목적 및 독창성

다목적 및 독창성

특수한 연결 기술 덕분에 피닉스컨택트는 요구 사항을 위한 완벽한 단자대를 제공합니다.

돌아가기 단자대

카테고리

  • TERMI-POINT 연결 제품 목록
    TERMI-POINT 연결

    TERMI-POINT® 연결방식 1단 또는 2단 단자대입니다. 스크류 연결방식으로도 결합할 수 있습니다.

  • 마샬링 패치보드
    마샬링 패치보드

    최대 20% 높은 패킹 밀도를 제공하는 혁신적인 색상 코딩 시스템을 사용하여 신호를 안정적으로 마샬링하십시오.

검색 위치 특수 연결

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 특수 연결 단자대는 고객의 요구 사항만큼 다양합니다. 교통 엔지니어링에서 프로세스 기술에 이르기까지 피닉스컨택트는 올바른 솔루션을 보유하고 있습니다.

이점

  • 멀티 전선 연결을 사용한 시간 및 공간 절약
  • Reakdyn 원리로 인해 유지 관리가 필요 없는 스크류 연결
  • 다양한 크기의 슬립-온 플러그-인 연결을 통한 유연한 사용
  • TERMI-POINT® 연결을 사용하여 여러 전선을 손쉽게 연결하십시오.

슬립-온 플러그-인 연결

슬립-온 플러그-인 연결이 있는 단자대  

탁월한 공간 절약: 슬립-온 플러그-인 연결

슬립-온 플러그-인 연결은 제한된 공간을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 하우징 패널만 금속 부품 뒤로 약간 돌출합니다. 따라서 케이블 덕트를 단자 스크립 근처에 부착하여 많은 공간을 절약할 수 있습니다.

요구 사항에 맞게 슬롯 플러그를 사용할 수 있습니다. 또한 6.3 mm 슬립-온 슬리브 대신에 1개의 완전히 절연된 또는 2개의 비어 있는 2.8 mm 슬립-온 슬리브를 밀어 넣을 수 있습니다.

TERMI-POINT® 연결

TERMI-POINTsup®/sup 연결이 있는 단자대  

다중 연결에 적합: TERMI-POINT®

제어 시스템의 점퍼링 및 분배기 레벨을 위해 피닉스컨택트는 TERMI-POINT® 연결이 있는 단자대 및 마샬링 분배기 제품군을 제공합니다.

TERMI-POINT® 제품의 경우 단자대를 기준으로 핀 위치가 구분됩니다.

  • 수직으로 마운트된 단자 스트립의 경우 세로 핀
  • 수평으로 마운트된 단자 스트립의 경우 가로 핀
  • 최대 3개의 연결을 핀에서 설정 가능

 

마샬링 패치보드

마샬링 패치보드  

마샬링 패치보드

PTMC 마샬링 패치보드는 컴팩트한 모듈형 디자인이 특징이며 최대 20%까지 향상된 신호 밀도를 제공합니다. 블록형 디자인은 특정 애플리케이션을 위해 컬러 코딩의 배열 구성이 가능한 정확한 포지션을 제공하며 11가지 컬러코딩을 선택할 수 있습니다.

최고의 품질

단자대 컴포넌트: 금속 부품 및 플라스틱 부품  

고급 금속 및 플라스틱 부품

안정적인 연결 – 피닉스컨택트의 목표입니다. 핵심은 제품의 품질에 있습니다. 재료의 선택부터 노력이 시작됩니다.

스트레인 크랙 및 내부식성 구리 합금으로 제작된 금속 부품:

  • 습기로 인한 전해 부식 없음
  • 안전 전기 접점
  • 우수한 전기 전도성으로 인한 최소 발열
  • 무연 전기적 니켈 도금 또는 주석 도금으로 보호되는 표면

충격 강도가 높은 탄성 플라스틱으로 제작된 절연 하우징:

  • 재활용 가능, 할로겐-프리 및 내오존
  • 우수한 열대 및 흰개미 내성
  • 최대 130°C의 작동 온도
  • 높은 내화학성
  • 뛰어난 에이징 특성
  • 난연성등급 V0의 UL 94에 따른 인증

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166