소프트웨어

소프트웨어

총전 애플리케이션을 위한 인텔리전스

피닉스컨택트의 고성능 소프트웨어를 사용해 전체 충전 인프라를 운영하십시오.

돌아가기 전기 자동차용 충전 기술

카테고리

검색 위치 소프트웨어

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 개별 충전소부터 전체 충전 시설에 이르는 모든 것을 자동화하고 제어하기 위해 사용할 수 있는 소프트웨어를 제공합니다.

이점

  • 충전 시설 관리를 위한 모든 기능이 결합된 하나의 소프트웨어 패키지
  • 옵션: 맞춤형 소프트웨어 솔루션 만들기
  • IATF 16949 및 ISO 9001에 따른 개발 및 생산

충전 시설 관리용 소프트웨어 제품군

소프트웨어 박스, EV 충전 제품군  

EV 충전 제품군을 사용한 충전 시설의 인텔리전트한 관리

EV 충전 제품군은 충전 시설의 운영에 필요한 모든 기능이 단일 소프트웨어 패키지에 결합되어 있습니다. 이 소프트웨어는 운전자, 충전 시설, 그리드 운영자 및 백엔드 공급자 간에 인터페이스를 만듭니다. 부하 관리 외에도 충전 지점 및 사용자의 편리한 관리, 광범위한 권한 부여 방법, 백엔드 공급자를 통한 소비 기반 청구 등을 지원합니다.

개별 소프트웨어

PC WORX를 사용한 프로그래밍  

맞춤형 소프트웨어 솔루션 만들기

특수한 요구 사항이 있으십니까? 피닉스컨택트는 고객이 개별 충전 인프라 또는 네트워크로 연결된 충전 인프라를 구축할 수 있도록 도와드립니다. 피닉스컨택트는 또한 적절한 소프트웨어 블록을 통해 고객의 충전소 운영을 위한 개별 소프트웨어 솔루션을 개발합니다. 피닉스컨택트에 문의해 주십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166