단일 단계 보호 장치

단일 단계 보호 장치

긴 케이블용 보호

필드에서 특히 긴 케이블을 위한 개별 보호를 제공하십시오.

돌아가기 MCR 기술용 서지 보호

카테고리

검색 위치 단일 단계 보호 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

필드에 놓이는 케이블이 길어질수록 가까운 낙뢰 등에서 발생한 서지 전압 커플링에 더욱 취약해집니다. 따라서 건물 입구 또는 중간 분배기에서 단일 단계 보호 장치를 사용하여 이러한 케이블을 별도로 보호해야 합니다.

이점

  • 가장 슬림한 보호 장치를 사용한 공간 절약형 설치
  • 다양한 용도: 애플리케이션에 맞게 조정된 설계 및 연결 기술
  • 후속 비정밀, 중간 및 정밀 보호 부품용 보호 장치

단일 단계 보호 장치

단일 단계 보호 회로가 있는 TERMITRAB complete  

단일 단계 보호 회로가 있는 TERMITRAB complete

이상적인 경우라면 서지 보호 개념이 다단계로 설계되어야 합니다. 여기에는 서프레서 다이오드, 가스 방전관과 같은 강력한 보호 장치 등의 신속하게 반응하는 컴포넌트를 최적으로 배열하는 것이 포함됩니다. 이러한 두 보호 단계 사이의 간격을 메우기 위해 배리스터가 사용됩니다. 배리스터는 다이오드보다 활성화하는 데 시간이 오래 걸리지만 방전 용량은 더 높습니다.

단일 단계 보호 장치에는 하나의 컴포넌트만 장착됩니다. 이 장치는 필드, 건물 입구 또는 다른 보호 구역 간의 전환 지점에서 긴 케이블을 추가로 보호하는 데 적합합니다. 공통 모드 전압 보호가 있는 단일 단계 보호 장치는 개별 신호선 간의 서지 전압에 대한 보호를 제공합니다. 일반 모드 전압 보호가 있는 제품은 전선 및 접지에 대한 보호를 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

측정 및 제어 기술용 서지 보호