1-채널 전자 회로 차단기

개별 장치 보호

개별 장치 보호

1-채널 장치 회로 차단기를 사용해 원하는 장치를 개별적으로 보호하십시오.

돌아가기 전자 회로 차단기

카테고리

검색 위치 1-채널 전자 회로 차단기

이 카테고리의 전 상품 보기

이러한 1-채널 전자 회로 차단기를 사용하면 필요한 시스템 보호 기능을 정확하게 구성할 수 있습니다. 이 회로 차단기 제품은 최소 전체 폭이 6 mm이며 최고 수준의 유연성을 제공합니다.

이점

  • 원격 메시징 기능을 사용한 원격 제어
  • 장치의 LED 디스플레이를 통한 작동 상태 투명성 보장
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 빠른 연결

PTCB 슬림 전자 회로 차단기

6 mm의 범용 PTCB  

6 mm의 범용 PTCB

간단한 공간 절약형 전위 분배 장치에 이상적: PTCB 1-채널 전자 회로 차단기는 CLIPLINE complete 단자대 시스템에 브리징할 수 있습니다. 이 제품은 전체 폭이 매우 좁으며 1 - 8 A의 설정 범위를 제공합니다.

이점:

  • CLIPLINE complete 단자대 제품군에 대한 브리징 기능을 사용한 간단한 애플리케이션 설정
  • 컨트롤 캐비닛의 공간 절약: 폭 6 mm의 매우 슬림한 보호 제품
  • 다양한 분야에 적합하도록 각 장치의 전류 값을 개별적으로 조정할 수 있기 때문에 유연한 사용이 가능하고 재고가 감소
  • 통합 상태 츨력 및 리셋 입력을 통한 향상된 진단 및 제어 옵션

CB E 1-채널 전자 회로 차단기

CB E – 개별 조정 가능  

CB E – 개별 조정 가능

요구 사항에 따라 맞춤형 애플리케이션을 구축하십시오. 보호해야 하는 소비 장치의 수가 많아도 문제가 없습니다. 이러한 모듈형 1-채널 장치 회로 차단기는 사용자의 상황에 맞게 확장 및 조정할 수 있습니다.

이점:

  • 보호 플러그를 사용해 개별 조정 가능
  • 원치 않은 변경 방지를 위한 고정된 정격 전류 값의 다양한 보호 플러그 선택 가능
  • 업스트림 전원 공급 장치의 용량 향상을 위한 액티브 전류 제한

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

보호 장치 – 장치 회로 차단기

서비스