시그널링 및 표시

시그널링 및 표시

정보 - 언제든지 확인 가능

컨트롤 캐비닛의 상태 LED에서 HMI(Human-Machine Interface)에 이르는 모든 장치 – 항상 최신 상태 정보를 제공합니다.

돌아가기 모니터링

카테고리

  • HMI
    HMI

    기계 및 시스템의 작동 및 모니터링을 위한 수많은 모바일 장치 또는 고정 장치가 있습니다.

  • 디스플레이 모듈
    디스플레이 모듈

    빠른 오류 탐지: EMG 디스플레이 모듈은 모든 문제를 간편하게 해결할 수 있도록 하며 모니터링 제어 프로세스에 도움이 되는 정보를 제공합니다.

  • 신호 타워
    신호 타워

    기계 및 시스템 상태 표시를 위한 광학, 음향 및 무선 시그널링입니다.

검색 위치 시그널링 및 표시

이 카테고리의 전 상품 보기

표시하려는 정보 또는 상태 표시 방법에 상관없이 품질이 검증된 올바른 솔루션을 여기에서 찾을 수 있습니다.

이점

  • 맞춤형 솔루션 – 유연한 부분 모듈형 시그널링 및 표시 시스템 사용
  • 다운타임 최소화 – 오작동에 신속하게 대응
  • 시스템 가용성 향상 – 적시에 오류 탐지 및 장애 방지
  • 모든 작업에 적합한 장치 – 테스트 및 시험 사용을 거친 산업용 품질의 광범위한 제품군

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166