해양 애플리케이션용 신호 라이트

해양 애플리케이션용 신호 라이트

안전한 항로를 위한 신호 라이트

해양 애플케이션의 요구 사항에 적합하도록 설계된 견고한 LED 신호 라이트를 사용하십시오.

돌아가기 라이트 및 시그널링

카테고리

검색 위치 해양 애플리케이션용 신호 라이트

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 LED 신호 라이트 및 제어 기술을 사용하면 수문, 교량 또는 항구 등을 위한 안정적이고 에너지 효율적인 해상용 시그널링 시스템을 설계할 수 있습니다. 버스 연결을 통해 신호 라이트를 네트워트 및 자동화 환경에 자연스럽게 통합할 수 있습니다. IEC 61508에 따른 안정적인 진단의 이점을 누리면서 시스템 세이프티의 요구 사항에 따라 시스템을 조립하십시오.

이점

  • 세이프티 표준 IEC 61508에 따른 세이프티 관련 기능(안전 신호 라이트 타입 200S)
  • 표준 프로토콜을 사용해 네트워크에 연결하여 빠른 진단 및 장기적인 데이터 보안 제공
  • 시그널링 작업을 위한 미리 설치된 소프트웨어 기능을 통한 안정적인 시작 및 손쉬운 유지 관리
  • 효율적인 LED 기술 및 견고한 알루미늄 하우징으로 인한 내구성

내륙 운항용 신호 라이트

신호 라이트가 있는 내륙 수문  

피닉스컨택트의 LED 신호 라이트는 경제적이고 견고합니다.

내륙 운항용 LED 신호 라이트는 라이트 신호 및 수문 시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 자율 모니터링 기능이 사용되어 시그널링 장비의 고가용성이 보장됩니다.

특히 중요한 신호 라이트의 이점은 통합 fieldbus 통신입니다. LED의 라이트 밀도를 제어하거나 연결 중단 시의 동작을 정의하는 등의 작업을 위해 모듈형 컨트롤러를 통해 라이트에 액세스할 수 있습니다. PROFINET 네트워크를 통해 수문의 제어 센터에 라이트를 연결할 수 있고 사용자가 광범위한 진단 및 상태 정보에 액세스할 수 있습니다.

산업 표준을 준수하는 컴포넌트만 신호 라이트의 모니터링 기능에 사용됩니다.

해상 운항용 신호 라이트

신호 라이트가 있는 대규모 해상 수문  

대규모 해상 수문용 신호 라이트는 높은 가용성 요구 사항을 충족합니다.

대규모 해양 수문의 경우 시그널링 시스템의 가용성이 가장 중요합니다. 해양 운항용 신호 라이트는 전원 공급 및 통신 버스 모두를 위한 이중화의 일관된 구현을 통해 이러한 고객 요구 사항을 충족합니다.

견고한 내염수성 하우징 및 고내구성 연결 기술은 까다로운 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.

산업용 통신 버스를 사용하여 타임스탬프가 있는 모든 알람 및 상태 메시지를 읽고 제어 시스템 및 데이터베이스에 보낼 수 있습니다. 이를 위한 산업용 통신 표준이 지원되므로 필요한 자동화 솔루션을 손쉽게 설정할 수 있습니다.

포괄적인 자동화

피닉스컨택트의 신호 라이트는 전체 네트워크에서 상태 정보 및 알람 메시지를 사용할 수 있게 하는 전체 솔루션의 필수적인 부분입니다.

피닉스컨택트의 시그널링 시스템은 일반 산업용 통신 인터페이스를 지원합니다. 버스 시스템 및 개별 인터페이스를 통해 이러한 시스템을 기존 솔루션 및 상위 레벨 자동화 개념에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 컨트롤러 제품군 및 버스 인터페이스, 원격 제어 기술 및 서지 보호에서 세이프티 개념에 이르기까지 기계류 지침의 요구 사항을 고려하면서 복잡한 요구 사항을 개별적으로 구현할 수 있는 제품을 제공합니다.

수문 시그널링을 위한 자동화 솔루션의 토폴로지  

피닉스컨택트의 기술을 사용한 자동 수문 시그널링

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166