버스 및 네트워크 연결이 있는 신호 처리기

버스 및 네트워크 연결이 있는 신호 처리기

필드에서 네트워크까지 안전하게 절연됨

안전 전기 절연과 디지털 통신의 이점을 결합하십시오.

돌아가기 신호 처리기

카테고리

검색 위치 버스 및 네트워크 연결이 있는 신호 처리기

이 카테고리의 전 상품 보기

신호별 입력 카드가 필요 없이 안전 전기 절연의 이점을 누리면서 50 mm 미만의 전체 폭에서 최대 8개의 필드 신호를 산업용 네트워크에 전송할 수 있습니다. 이와 동시에 개별 채널 간의 경우를 비롯하여 CPU까지의 일관된 전기 절연이 주는 이점을 누릴 수 있습니다.

이점

  • 컴팩트 플러그-인 게이트웨이를 통해 자유롭게 조합 가능한 신호 처리기의 공간 절약형 네트워크 통합
  • 개별 채널 간에도 안전 전기 절연으로 인해 CPU까지의 간섭 없는 신호 전송
  • 신호별 입력 카드가 필요 없기 때문에 제어 레벨에서 비용 및 공간 절약
  • 손쉬운 스타트업 및 수리: NFC를 통해 작업 도중 전류 신호 측정 및 스마트폰에서 읽기
  • 회전 코딩 스위치, 소프트웨어 또는 MINI Analog Pro 앱을 통한 빠른 파라미터화
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 버스 및 네트워크 연결이 있는 MINI Analog Pro 신호 처리기

입력 카드가 필요 없는 전체 범위의 신호

플러그-인 게이트웨이와 결합된 모듈형 신호 처리기  

플러그-인 게이트웨이와 결합된 모듈형 신호 처리기

쉽게 부착되는 게이트웨이를 사용하면 전류 또는 디지털 출력이 있는 모든 MINI Analog Pro 신호 처리기를 공간 절약형 방식으로 네트워크에 통합할 수 있습니다. 신호별 입력 카드가 더 이상 필요하지 않습니다.

버스 및 네트워크 연결용 MINI Analog Pro 게이트웨이를 다음 프로토콜에 사용할 수 있습니다.

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

시스템 마이그레이션을 위한 유연한 솔루션

유연한 네트워크 연결로 인해 모든 컨트롤러와 호환  

유연한 네트워크 연결로 인한 컨트롤러 호환성

특정 상황에서는 최신 컨트롤러로 전환할 때 시스템 작동에 중대한 위험과 문제가 발생할 수 있습니다. 버스 및 네트워크 연결이 있는 신호 처리기는 시스템 마이그레이션 및 확장을 위한 이상적인 지원을 제공합니다. 하나의 네트워크 케이블에서 신호가 빠르게 오류 없이 번들링되므로 유연성이 보장되고 거의 모든 컨트롤러와 호환됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm