신호 처리기

신호 처리기

안정적인 신호 전송

절연, 변환, 필터링 및 증폭: 피닉스컨택트의 신호 처리기는 신호의 간섭 없는 전송을 보장합니다.

돌아가기 측정 및 제어 기술

카테고리

검색 위치 신호 처리기

이 카테고리의 전 상품 보기

초소형 6 mm 신호 처리기 및 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기에서 Ex 영역의 본질 안전 회로용 신호 처리기에 이르는 피닉스컨택트의 신호 처리기 제품군은 아날로그 신호 조절의 모든 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 아날로그 신호 처리를 위한 포괄적인 솔루션을 통한 안전 절연, 조절, 필터링 및 증폭
  • 필드 신호를 산업용 네트워크에 통합하는 동시에 버스 및 네트워크 연결이 있는 신호 처리기를 사용하여 안전 전기 절연의 이점 실현
  • 초소형 신호 처리기를 사용하면 시판되는 다른 절연기와 비교해 최대 65%의 공간 절약 가능
  • 일관된 SIL 인증을 획득한 신호 처리기를 통한 정밀 전송 및 높은 작동 안정성
  • Ex 영역의 본질 안전 회로용 1-채널 및 2-채널 신호 절연기를 사용하여 모든 Ex 영역 및 기체 그룹에 대한 최고 수준의 폭발 방지 제공
  • 성능 레벨에서 신호 처리기를 사용하여 기계류 지침에 따라 아날로그 신호를 세이프티 체인에 손쉽게 통합

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm