개요로 돌아가기

터미네이션 캐리어를 사용한 빠르고 오류 없는 신호 연결

시스템 기술을 위한 일관된 인터페이스 솔루션

MACX 아날로그 절연 증폭기가 있는 터미네이션 캐리어  

표준 DIN 레일 장치가 있는 MACX 아날로그 터미네이션 캐리어

터미네이션 캐리어는 MACX 아날로그 시리즈의 DIN 레일 장치를 자동화 시스템의 입력 및 출력 카드에 빠르고 매끄럽게 연결하기 위한 컴팩트 솔루션입니다.

사전 조립된 VARIOFACE 시스템 케이블링을 사용하여 터미네이션 캐리어를 플러그 앤 플레이 방식으로 빠르고 매끄럽게 컨트롤러에 연결하십시오.

따라서 모듈형 DIN 레일 장치의 이점을 플러그 앤 플레이 방식 시스템 케이블링의 이점과 결합하여 시스템 기술을 위한 일관된 솔루션을 만들 수 있습니다.

컴팩트 – 높은 패킹 밀도용

MACX 아날로그 터미네이션 캐리어에 장착된 80 x 200 cm 컨트롤 캐비닛  

80 x 200 cm 컨트롤 캐비닛에서 최대 384개의 채널

시판되는 다른 솔루션과 비교하여 최대 30%의 공간을 절약하십시오.

  • 컴팩트 설계: 높이는 160 mm이고 깊이는 170 mm입니다.
  • 시스템 연결의 공간 절약형 배열: 시스템 케이블의 반경이 모듈 뒤로 돌출하지 않습니다.
  • 통합 엔드 클램프가 있는 DIN 레일 브래킷을 통해 여러 터미네이션 캐리어를 나란히 마운트할 수 있습니다.

예제에 나온 것처럼 2-채널 MACX 아날로그 Ex 장치 사용 시에 최대 384개의 채널을 80 x 200 cm 컨트롤 캐비닛에 설치할 수 있습니다.

견고성 – 높은 시스템 가용성용

모듈형 전원 개념을 보여주는 그래픽  

고가용성을 위한 모듈형 전원 개념

터미네이션 캐리어는 특히 견고합니다.

  • 안정적인 내진동 알루미늄 프로파일
  • 모듈을 견고하게 고정할 수 있게 하는 통합 DIN 레일 모양
  • 프로파일에서 보호된 PCB - 기계적으로
    디커플링됨

모듈형 전원 개념

절연 증폭기는 통합 DIN 레일 커넥터를 통해 개별 전원 및 오류 메시지 모듈에 연결됩니다.

따라서 PCB는 패시브 방식으로 종료되며 오류로 인해 터미네이션 캐리어를 교체해야 하는 액티브 컴포넌트가
포함되어 있지 않습니다.

개별 전원 및 오류 메시지 모듈은 추가 이점을 제공합니다.

  • 간단한 또는 다이오드에서 디커플링된 이중화 공급
  • 보조 전압 오류, 퓨즈 결함 및 라인 결함 시의 오류 메시지
  • 교체 가능한 퓨즈

손쉬운 유지 관리 – 단순화된 문서화 및 스타트업용

핫 스왑 가능 모듈 교체 기능이 있는 터미네이션 캐리어  

작동 도중 모듈 교체 – 핫 스왑 가능

표준 DIN 레일 장치만 터미네이션 캐리어에서 사용되고 특수한 장치는 필요하지 않습니다.

따라서 터미네이션 캐리어는 특히 유지 관리가 간편합니다.

  • DIN 레일 및 시스템 애플리케이션을 위한 단일 엔지니어링 설계
  • 플러그-인 및 코딩된 케이블 세트를 사용하여 터미네이션 캐리어 PCB에 빠르고 안전하게 연결
  • 사전 조립된 시스템 케이블을 통한 전면부 어댑터에 대한 제어측 연결
  • 쉽게 액세스할 수 있는 시스템 연결 및 모듈 연결 단자대
  • 작동 도중 모듈 교체 – 핫 스왑 가능

유연성 – 최적 조정용

간격 마킹이 없는 프로파일 섹션  

특정 수의 컨트롤러별 채널을 위한 간격 마킹이 없는 프로파일 섹션

1:1 핀연결 및 옵션 HART 신호 디커플링을 사용한 범용 터미네이션 캐리어 외에도 다른 제어 시스템별 버전이 이미 제공되거나 계획 중이거나 고객의 사양에 따라 구현될 수 있습니다.

자세한 내용은 피닉스컨택트에 문의하십시오.

  • 특정 수의 컨트롤러별 I/O를 위한 간격 마킹이 없는 프로파일 섹션
  • 각기 다른 시스템 플러그 및 전면부 어댑터가 있는 다양한 자동화 시스템의 I/O 카드에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.

전문적인 시스템 케이블링

터미네이션 캐리어를 컨트롤러에 연결하는 시스템 케이블  

컨트롤러별 I/O 카드에 대한 빠른 연결

범용 터미네이션 캐리어를 사용하여 최대 16개의 MACX 아날로그 절연 증폭기를 자동화 시스템의 입력 및 출력 카드에 연결할 수 있습니다.

사전 조립된 VARIOFACE 시스템 케이블링을 사용하여 터미네이션 캐리어를 빠르고 매끄럽게 컨트롤러에 연결하십시오.

다음을 위한 많은 핀 수의 채널과 표준화된 연결 및 컨트롤러별 연결이 케이블에 있습니다.

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • 추가 개별 솔루션

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm