개요로 돌아가기

자세한 이점

안전하고 안정적인 기능

SIL 로고

모든 MACX 아날로그 절연 증폭기는 IEC 61508에 따라 일관되게 SIL 인증을 받았습니다.

피닉스컨택트의 표준화된 개발 프로세스는 IEC 61508에 따른 기능적 세이프티 요건을 충족합니다.

인증된 MACX 아날로그 절연 증폭기는 최대 SIL 2의 모든 세이프티 관련 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 따라서 시스템을 위한 최고 수준의 안정성과 세이프티가 보장됩니다.

정밀한 전송 및 높은 작동 안정성

입력, 출력 및 공급의 안전 전기 절연  

3-way 전기 절연으로 인한 높은 작동 안정성

MACX 아날로그 절연 증폭기는 입력, 출력 및 공급 간의 안전 전기 절연을 제공하도록 일관되게 설계되었습니다. 따라서 시스템 장애가 발생한 경우에도 신호의 정밀한 전송을 보장하고 향상된 작동 안정성을 제공합니다.

소프트웨어 없이도 손쉬운 구성 가능

작업자 인터페이스를 사용한 구성  

소프트웨어가 필요 없는 손쉬운 모니터링, 구성 및 복사

MACX 아날로그 절연 증폭기는 소프트웨어 없이 매우 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 장치 타입에 따라 다양한 구성 방법 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 장치 전면부의 투명 커버 바로 아래에 있는 DIP 스위치를 통해
  • 호환되는 장치에 간단히 스냅되는 작업자 인터페이스 및 디스플레이 장치를 통해. 따라서 설정을 다른 모듈에 복사하거나 컨트롤 캐비닛에서 프로세스 값을 직접 모니터링할 수도 있습니다.
    별개의 홀더와 함께 사용할 경우 DIN 레일에 원격 디스플레이 장치로 마운트할 수도 있는 편리한 핸드헬드 작업자 패널을 갖게 됩니다.

편리한 구성 및 모니터링

IFS-CONF 시스템 소프트웨어  

소프트웨어를 통한 편리한 구성 및 모니터링

또한 무료 소프트웨어를 사용하여 호환되는 MACX 아날로그 절연 증폭기를 PC에서 손쉽게 구성할 수 있습니다.

다음 세 가지 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다.

  1. ANALOG-CONF 독립 실행형 소프트웨어
  2. FDT/DTM 소프트웨어 패키지
  3. 기존 FDT 프레임 애플리케이션을 사용할 수 있게 하는 독립 실행형 DTM

통합 모니터링 기능을 사용하면 현재 시스템 값을 기록할 수 있습니다. 소프트웨어를 통한 구성을 지원하는 모든 장치는 요청 시 사전 구성된 상태로 제공될 수도 있습니다.

손쉬운 유지 관리 및 안전성: 플러거-인 연결 단자대

플러그-인 연결 단자대  

코딩을 사용한 플러그-인 연결 단자대

MACX 아날로그 절연 증폭기는 유지 관리가 쉬운 연결 기술을 특징으로 합니다. 스크류 기술이나 빠른 푸쉬-인 기술이 적용된 스프링 케이지 버전을 선택할 수 있습니다.

코딩과 명확한 마킹으로 인해 안정적인 극성 역전 방지가 보장되고 사전 배선된 연결 단자대의 의도하지 않은 오접속이 방지됩니다.

또한 연결 단자대에 소켓이 통합되어 있습니다. 이러한 소켓을 사용하여 HART 통신기 등을 연결할 수 있습니다.

공급 및 진단을 위한 인텔리전트 개념

DIN 레일 커넥터를 통한 공급  

24 V 공급 및 진단 신호의 모듈형 브리징

MACX 아날로그 절연 증폭기는 장치 공급을 위한 두 가지 솔루션을 제공합니다.

시스템 솔루션

DIN 레일 커넥터를 사용하여 24 V 공급 전압을 브리지하십시오. 이렇게 하면 간편하게 배선, 시스템 확장 또는 모듈 교체 작업을 수행할 수 있습니다. 따라서 공급 전압을 MACX 아날로그 모듈을 통해 직접 공급하거나 추가 그룹 오류 표시 기능이 있는 전원 및 오류 메시지 모듈을 사용할 수 있습니다.

유연한 솔루션

광범위한 전원 공급 덕분에 추가 전원 공급 장치 없이도 적절하게 갖추어진 MACX 아날로그 절연 증폭기를 전세계 모든 전원 공급 네트워크에 직접 설치할 수 있습니다.

빠르고 오류 없는 신호 연결

MACX 아날로그 절연 증폭기가 있는 터미네이션 캐리어  

표준 DIN 레일 장치가 있는 MACX 아날로그 터미네이션 캐리어

터미네이션 캐리어는 MACX 아날로그 시리즈의 DIN 레일 장치를 자동화 시스템의 입력 및 출력 카드에 빠르고 매끄럽게 연결하기 위한 컴팩트 솔루션입니다.

사전 조립된 VARIOFACE 시스템 케이블링을 사용하여 터미네이션 캐리어를 플러그 앤 플레이 방식으로 빠르고 매끄럽게 컨트롤러에 연결하십시오.

따라서 모듈형 DIN 레일 장치의 이점을 플러그 앤 플레이 방식 시스템 케이블링의 이점과 결합하여 시스템 기술을 위한 일관된 솔루션을 만들 수 있습니다.

모든 Ex 영역 및 기체 그룹에 대한 최고 수준의 방폭성

Ex 및 IECEx 승인

최고 수준의 방폭성을 제공하는 MACX 아날로그 절연 증폭기

MACX 아날로그

MACX 아날로그 절연 증폭기는 해당 ATEX 및 IECEx 표준에 따라 승인되었습니다.

  • Ex n – Ex 영역 2에 설치용

MACX 아날로그 Ex

대부분의 프로세스 기술 시스템은 폭발 위험이 있는 영역에서 사용됩니다. 따라서 측정 및 제어 회로는 일반적으로 본질 안전 보호 타입 Ex i를 충족하도록 설계됩니다.

MACX 아날로그 Ex i 절연 증폭기 및 측정 변환기는 비본질 안전 회로로부터 본질 안전 회로를 격리하고 Ex 영역에 공급되는 에너지를 안전하게 제한합니다. 또한 광범위한 신호 조절 작업을 처리합니다.

모든 MACX 아날로그 Ex 절연 증폭기는 해당 ATEX 및 IECEx s표준에 따라 승인되었습니다.

  • [Ex ia] – 최대 Ex 영역 0 및 Ex 영역 20의 본질 안전 회로용
  • Ex n – Ex 영역 2에 장치 설치용

또한 UL 및 GOST와 같은 관련 국가 승인 제품도 제공됩니다.

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm