SIL 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기

모든 타입의 신호용 솔루션

모든 신호용 솔루션

MACX 아날로그는 아날로그 신호 처리를 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

돌아가기 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기

카테고리

검색 위치 SIL 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기

이 카테고리의 전 상품 보기

높은 신호 유연성과 안전 절연 및 SIL 평가 기능이 결합된 MACX 아날로그 신호 처리기를 사용하여 계획 및 작동 비용을 절약하십시오.

이점

  • 일관된 SIL 인증을 통한 기능적 세이프티 및 안정성
  • 간섭 없는 정밀한 신호 전송
  • 편리한 구성 및 모니터링을 위한 DIP 스위치 및 작업자 인터페이스/소프트웨어 사용
  • 플러그-인 단자대와 터미네이션 캐리어 사용한 일관적인 시스템 케이블링 솔루션
  • 유연한 에너지 공급 가능
  • MACX 아날로그 Ex 제품군의 Ex i 신호 처리기를 사용하여 모든 Ex 영역에 대한 최고 수준의 방폭성 제공

MACX 아날로그 신호 처리기의 제품 개요

MACX 아날로그 신호 처리기의 가능한 적용  

MACX 아날로그 신호 처리기의 가능한 적용

용도에 맞는 MACX 아날로그 신호 처리기 선택:

아날로그 입출력

  • 구성 가능한 3-way 신호 처리기
  • 리피터 전원 공급, 2선 트랜스미터 공급용 HART 단일 전송 있음
  • HART 신호 전송이 있는 출력 신호 처리기

온도, 전위차계, 제한값

  • 저항 온도계, 저항 타입 센서, 전위차계, 열전대 및 mV 소스용 범용 온도 변환기 - 옵션으로 안전 제한값 릴레이 제공
  • 저항 온도계 및 저항 타입 센서를 위한 구성 가능한 온도 변환기
  • 열전대 및 mV 소스를 위한 구성 가능한 온도 변환기

디지털 입력

  • NAMUR 근접 센서 또는 스위치용 입력이 있는 신호 처리기
  • PDT 또는 패시브 트랜지스터 출력이 있는 1-채널
  • 이중 N/O 접점 출력이 있는 1-채널
  • 채널당 하나의 N/O 접점 출력이 있는 2-채널
  • 채널당 하나의 PDT 또는 패시브 랜지스터 출력이 있는 2-채널

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm

서비스


MACX 아날로그

SIL 기능적 세이프티가 있는 절연 증폭기