PL 등급의 기능 세이프티가 있는 신호 처리기

PL 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기

성능 레벨에서의 아날로그 신호

MACX 세이프티를 사용하면 기계류 지침에 따라 아날로그 신호를 세이프티 애플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

돌아가기 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기

카테고리

  • 리피터 전원 공급 장치 제품 목록
    리피터 전원 공급 장치

    리피터 전원 공급 장치 및 입력 신호 처리기, HART-트랜스페어런트. 제공된 또는 액티브 4 - 20 mA 전기적 절연 신호를 필드에서 2개의 부하로 전송.

  • 시스템 케이블링 및 액세서리 제품 목록
    시스템 케이블링 및 액세서리

    기능 커넥터, 전원 공급 모듈 및 프로그래밍 어댑터와 같은 신호 처리기의 작동을 위한 시스템 케이블링 및 액세서리입니다.

  • 신호 복제기 제품 목록
    신호 복제기

    신호 복제기로 PL d 인증을 획득한 리피터 전원 공급 장치 및 입력 신호 처리기입니다. 제공된 또는 액티브 4 - 20 mA 전기적 절연 신호를 필드에서 2개의 부하로 전송합니다.

  • 온도 변환기 제품 목록
    온도 변환기

    저항 온도계, 저항 타입 센서, 열전대, 전위차계 및 mV 소스의 작동을 위한 세이프티 관련 제한 값 릴레이가 있는 온도 변환기입니다.

  • 임계값 스위치 제품 목록
    임계값 스위치

    저항 온도계, 저항 타입 센서, 열전대, 전위차계 및 mV 소스의 작동을 위한 세이프티 관련 제한 값 릴레이가 있는 PL d 인증을 획득한 온도 변환기입니다.

  • 포티포지션(Potiposition) 변환기 제품 목록
    포티포지션(Potiposition) 변환기

    전위차계, 저항 온도계, 저항 타입 센서, 열전대 및 mV 소스의 작동을 위한 PL d 인증을 획득한 범용 측정 변환기입니다. 세이프티 관련 제한 값 릴레이가 있습니다.

검색 위치 PL 등급의 기능 세이프티가 있는 신호 처리기

이 카테고리의 전 상품 보기

MACX 세이프티 아날로그 신호 처리기는 모두 SIL 인증을 획득했으며 EN ISO 13849-1에 따라 성능 레벨 PL d에 해당합니다.

이점

  • PL d 등급으로 인해 아날로그 신호를 세이프티에 손쉽게 통합
  • 비용 절감: 추가 세이프티 컨트롤러 없이 제한값의 안전한 직접 스위칭 가능
  • 필요한 데이터가 이미 저장되어 있는 SISTEMA를 사용한 세이프티 애플리케이션의 손쉬운 계획
  • 액티브 또는 패시브 아날로그 신호를 다른 세이프티 모듈과 손쉽게 결합
  • 간섭 없는 정밀한 전송 및 높은 작동 안정성
  • 플러그-인 단자대를 통한 빠르고 안전한 설치
  • MACX 세이프티 Ex [Ex ia]를 사용한 아날로그 본질 안전 Ex 신호의 안전한 처리

MACX 세이프티 신호 처리기의 제품 개요

아날로그 입력/출력 및 온도의 가능한 적용  

MACX 세이프티 신호 처리기의 가능한 적용

용도에 맞는 MACX 세이프티 신호 처리기 선택:

아날로그 입출력:

  • 2개의 출력이 있는 리피터 전원 공급 장치 및 입력 신호 처리기, HART 호환

온도, 전위차계, 제한값:

  • 저항 온도계, 저항 타입 센서, 전위차계, 열전대 및 mV 소스용 범용 온도 변환기, 안전 제한값 릴레이 제공

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm