개요로 돌아가기

MACX 아날로그 시리즈 제품의 제품 명칭에 대한 설명

제품에 표시된 명칭에는 장치의 기능, 전원 공급 장치 및 연결 기술에 대한 정보가 포함됩니다.
다음 예제는 명칭의 세부 내용을 보여줍니다.

기능적 세이프티가 있는 신호 처리기

MACX 아날로그 시리즈 제품의 제품 명칭 구조 예제

제품 명칭 및 해당 의미의 개별 세그먼트를 보여주기 위해 MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP 리피터 전원 공급 장치가 예제로 사용됩니다:

설명명칭설명
범위MACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
SIL 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기
PL 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기
SIL 기능적 세이프티가 있는 Ex i 신호 처리기
PL 기능적 세이프티가 있는 Ex i 신호 처리기
기능SL표준 라인, 비용 효율적이고 컴팩트한 모듈
확장 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
리피터 전원 공급 장치
출력 신호 처리기
솔레노이드 드라이버, 오프로드 전압 21 ≤ x < 22 V DC
솔레노이드 드라이버, 오프로드 전압 23 ≤ x < 24 V DC
솔레노이드 드라이버, 오프로드 전압 24 ≤ x < 25 V DC
HART 호환 필드 장치의 디지털 연결용 멀티플렉서
HART 연결 보드
전원 및 결함 시그널링 모듈
입력UI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
전압 및 전류 입력
리피터 전원 공급 장치 및 입력 신호 처리기, 전류 입력
전류 입력
전류 입력, 2-채널
저항 온도 탐지기, 열전대 및 mV 소스
저항 온도 탐지기
열전대 및 mV 소스
NAMUR 근접 센서 또는 스위치
NAMUR 근접 센서 또는 스위치, 2-채널
출력UI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
전압 및 전류 출력
전류 출력
2개의 전류 출력
제한 값 릴레이가 있는 전압 및 전류 출력
전위차계(저항)
N/O 릴레이 접점
2개의 N/O 릴레이 접점
트랜지스터 출력, 패시브
2개의 트랜지스터 출력, 패시브
EN 60947-5-6에 따른 저항 동작
EN 60947-5-6에 따른 저항 동작, Yokogawa 호환
EN 60947-5-6에 따른 저항 동작, Honeywell 호환
25 mA의 전류 제한
40 mA의 전류 제한
48 mA의 전류 제한
58 mA의 전류 제한
1-채널 HART-트랜스페어런트
전원 공급
UP
LP
24 V DC 공급
범용 전원(광범위한 AC/DC 공급)
루프 파워
확장 2LFD
HV
ILP
라인 결함 탐지                                                                                                          고전압(높은 테스트 전압)                                                                                        입력 루프 파워
연결
SP
스크류 연결
푸쉬-인 기술
구성
NC
C
구성되지 않음, 표준 구성
구성되지 않음, 표준 구성
주문 구성 있음, 수정 가능

개요로 돌아가기
추가 정보
  • MACX 아날로그 시리즈 제품의 제품 명칭에 대한 설명

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm