기능적 세이프티가 있는 신호 처리기

기능적 세이프티가 있는 신호 처리기

신뢰성 및 안전성

기계 및 시스템을 위한 최고 수준의 세이프티: MACX 신호 처리기는 모두 SIL 인증을 획득했습니다.

돌아가기 신호 처리기

카테고리

검색 위치 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기

이 카테고리의 전 상품 보기

MACX 신호 처리기는 제품 라이프 사이클의 모든 단계에서 기능적 세이프티 표준에 따라 개발 및 제작되었습니다. 또한 MACX 세이프티는 성능 레벨 PL d에 해당합니다.

이점

  • 일관된 SIL 인증을 통한 기능적 세이프티 및 안정성
  • MACX 아날로그 신호 처리기를 사용한 모든 타입의 신호용 솔루션
  • PL d 인증을 획득한 MACX 세이프티 신호 처리기를 사용하여 기계류 지침에 따라 세이프티 애플리케이션에서 아날로그 신호를 손쉽게 통합

모든 타입의 신호용 솔루션

기능적 세이프티가 있는 신호 처리기  

SIL 기능적 세이프티가 있는 MACX 아날로그 절연 증폭기

안전하게 절연, 조절, 필터링 및 증폭 가능: MACX 아날로그는 아날로그 신호 처리를 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

또한 MACX 아날로그 Ex를 통해 위험 영역의 본질 안전 회로에도 사용됩니다.

성능 레벨에서의 아날로그 신호

PL 기능적 세이프티가 있는 신호 처리기  

PL 기능적 세이프티가 있는 MACX 세이프티 절연 증폭기

MACX 세이프티를 사용하여 기계류 지침에 따라 아날로그 신호를 세이프티 애플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

또한 MACX 세이프티 Ex를 통해 위험 영역의 본질 안전 회로에도 사용됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm