개요로 돌아가기

PV 세트 – 손쉬운 설치

사전 조립된 PV 세트를 사용하면 PV 시스템에 낙뢰 및 서지 보호 장치를 손쉽게 설치할 수 있습니다. 모든 세트는 먼지와 고압수로부터 보호되는 IP65 하우징에 장착되어 제공됩니다.

단일 스트링 시스템용 PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC

다이어그램: 단일 스트링 태양열 발전소의 보호  

PV-SET 1000 DC를 사용한 단일 스트링의 보호

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC는 DC 전압측의 단일 스트링 시스템에서 단상 인버터를 보호합니다.

손쉬운 설치

  • SUNCLIX 플러그-인 커넥터
  • 완전히 배선됨

케이블 길이에 따른 고려 사항

  • 태양광 패널 및 인버터 간의 케이블 길이가 10 m 미만인 경우 인버터 앞에 PV-SET 1ST/1000 DC/...를 직접 설치하는 것으로 충분합니다.
  • 더 긴 케이블 길이의 경우 태양광 패널에도 PV-SET 1ST/1000DC/…를 직접 설치하는 것이 좋습니다.

AC측 보호

인버터의 AC측은 서지 어레스터에 의해 보호됩니다.

여러 MPP 트래커가 있는 인버터용 PV-SET

태양열 발전소, MPP 트래커, 인버터  

여러 MPP 트래커가 있는 인터버용 보호

PV 시스템에서 최대한의 성능을 얻으려면 여러 MPP 트래커가 있는 인버터를 사용해야 합니다.

다음 제품을 사용하여 이러한 인버터를 위한 올바른 보호를 제공할 수 있습니다:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

DC 전압측에 여러 MPP 트래커가 있는 인버터를 최대 1000 V DC의 낙뢰 전류 및 서지 전압으로부터 보호하십시오.

손쉬운 설치

  • 완전히 배선됨
  • SUNCLIX 플러그-인 커넥터를 통한 빠른 설치

케이블 길이에 따른 고려 사항

인터버 및 태양광 패널 간의 케이블 길이가 10 m를 초과할 경우 태양광 패널에서 추가 서지 보호를 제공해야 합니다. 예를 들어, 이 경우에 PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC를 사용합니다.

인버터의 AC측은 서지 어레스터에 의해 보호됩니다.

최대 5개의 스트링용 PV-SET 5ST/600 DC

최대 5개 스트링의 태양열 발전소용 보호  

최대 5개의 PV 스트링용 보호

사전 배선된 PV-SET 5ST/600 DC는 600 V DC의 스트링 전압이 있는 최대 5개의 PV 스트링을 서지 전압으로부터 보호합니다.

  • 제너레이터 분리를 통해 추가 세이프티가 제공됩니다.
  • 일반적으로 스트링은 인터버 앞에서 결합되고 PV-SET 5 ST/600 DC를 사용하여 보호됩니다.
  • 인버터 및 태양광 패널 간의 케이블 길이가 10 m를 초과할 경우 낙뢰 전류 및 서지 전압에 대한 보호를 위해 태양광 패널에 추가 세트를 제공해야 합니다. 이 경우 PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC를 사용합니다.
  • 인버터의 AC측은 서지 어레스터에 의해 보호됩니다.

인버터의 AC 및 DC측 보호

태양열 발전소의 AC 및 DC측 보호  

인버터의 AC 및 DC측 보호

DC 및 AC 전압측 둘 다에서 인버터를 서지 전압으로부터 보호해야 합니다.

결합된 AC 및 DC 전압 보호

PV-SET 1000 DC/AC를 사용하여 PV-SET 1000 DC의 DC 전압 보호와 AC 전압측을 처음부터 결합할 수 있습니다.

케이블 길이에 따른 고려 사항

태양광 패널 및 인버터 간의 케이블 길이가 10 m를 초과할 경우 또한 PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC를 이 세트용 태양광 패널에 직접 설치해야 합니다.


개요로 돌아가기
추가 정보
  • PV 세트 – 손쉬운 설치

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

서지 보호 및 간섭 필터