세트 솔루션

세트 솔루션

완벽한 보호

피닉스컨택트의 통합 패키지를 사용하면 원하는 제품을 더욱 쉽게 선택할 수 있습니다.

돌아가기 서지 보호 및 간섭 필터

카테고리

검색 위치 세트 솔루션

이 카테고리의 전 상품 보기

빌딩 세트는 장치와 시스템을 서지 전압으로부터 보호합니다. PV 시스템은 다양한 기후 조건에서 최대한의 가용성과 성능을 달성할 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 세트 솔루션을 사용하면 항상 안전성이 확보됩니다.

이점

  • Ready-to-install 세트를 사용한 빠른 설치
  • 완벽하게 테스트된 솔루션을 사용한 견고하고 오류 없는 작동
  • 최적의 보호 – 전원 공급 및 통신을 보호하는 빌딩 세트
  • 모든 고객 요구 사항을 위한 맞춤형 스위치기어 및 컨트롤 기어 어셈블리

가정용 서지 보호

서지 보호용 빌딩 세트  

맞춤형 서지 보호용 빌딩 세트

집, 사무실, 실제 적용 분야 또는 작업장 등에서 확실한 이점이 제공합니다. 피닉스컨택트의 빌딩 세트를 사용하면 전기 설치, 가전 제품, 컴퓨터 또는 전화 시스템을 폭풍 또는 스위칭 작업으로 인한 서지 전압으로부터 안전하게 보호할 수 있습니다.

실용적인 패키지 솔루션

전기 장치 보호를 위한 세 가지의 서지 보호 세트가 제공됩니다.

  1. 아날로그 연결 및 DSL용 고성능 빌딩 세트
    타입 1/2 낙뢰 전류/서지 보호 장치 및 장치, TAE 및 TV/SAT 보호 어댑터
  2. 디지털 연결용 기본 빌딩 세트
    슬림 타입 2 서지 보호 및 장치, ISDN 및 TV/SAT 보호 어댑터
  3. 아날로그 연결 및 DSL용 기본 빌딩 세트
    슬림 타입 2 서지 보호 및 장치, TAE 및 TV/SAT 보호 어댑터

 

외부 스트링 퓨즈가 있는 스트링 컴바이너 박스

컨트롤 박스 외부에 스트링 퓨즈가 있는 SCB  

외부 스트링 퓨즈가 있는 SCB

컨트롤 박스 외부에 스트링 퓨즈가 있는 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 컴팩트 설계와 유연한 적용 범위를 특징으로 합니다. 퓨즈를 외부에 배치하면 발생한 열을 주변에 최적으로 방출할 수 있기 때문에 내부 컴포넌트의 열 부하가 크게 줄어듭니다.

표준 스트링 퓨즈가 있는 스트링 컴바이너 박스

표준 스트링 퓨즈가 있는 SCB  

표준 스트링 퓨즈가 있는 사전 조립된 SCB

피닉스컨택트의 스트링 컴바이너 박스를 사용해 PV 시스템의 상태를 안정적으로 모니터링하십시오. 표준 스트링 퓨즈가 있는 솔루션은 열 과부하로 인해 모니터링 시스템과 같은 중요한 컴포넌트에 오류가 발생하는 것을 방지하는 온도 최적화된 컨트롤 캐비닛 설계를 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

서지 보호 및 간섭 필터

서비스


서지 보호 기본 사항(1부)

서지 보호 기본 사항(1부)에 대한 학습 모듈입니다.


서지 보호 기본 사항(2부)

서지 보호 기본 사항(2부)에 대한 학습 모듈입니다.