개요로 돌아가기

SPEEDCON 고속 결합 시스템

SPEEDCON: 호환성

모든 M12 커넥터와 호환되는 피닉스컨택트의 SPEEDCON 고속 결합 시스템  

모든 M12 커넥터와 호환되는 피닉스컨택트의 SPEEDCON 고속 결합 시스템

SPEEDCON 고속 결합 시스템은 "삽입 및 회전" 원리에
기반합니다.

피닉스컨택트의 SPEEDCON 고속 결합 시스템은 모든 M12 커넥터와 100% 호환됩니다. 따라서 새 커넥터를 사용할 필요가 없습니다.

맨 위로 돌아가기

SPEEDCON: 빠른 조립

신속하게 조립 가능한 피닉스컨택트의 SPEEDCON 고속 결합 시스템 솔루션  

신속하게 조립 가능한 피닉스컨택트의 SPEEDCON 고속 결합 시스템 솔루션

피닉스컨택트의 SPEEDCON M12 고속 결합 시스템을 절반만 돌리면 완벽한 플러그-인 연결이 설정됩니다.

따라서 조립 시간이 90% 감소합니다.

맨 위로 돌아가기

SPEEDCON: 안전한 작동

확실한 작동: 피닉스컨택트의 SPEEDCON은 기존 M12 커넥터의 모든 전기 및 기계적 속성뿐만 아니라 다음과 같은 모든 일반 표준 및 요구 사항을 충족합니다.

  • IEC 61076-2-101에 따른 핀 할당, 요구 사항 및 테스트
  • EN 60529에 따른 IP65/67/69K 보호 수준
  • IEC 60512-6d에 따른 내진동 및 내충격
안전한 작동을 보장하는 피닉스컨택트의 SPEEDCON 고속 결합 시스템  

안전한 작동을 보장하는 피닉스컨택트의 SPEEDCON 고속 결합 시스템

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링