개요로 돌아가기

고객 맞춤형 솔루션

구성 가능한 제품

피닉스컨택트의 센서/액추에이터 케이블링: 구성 가능한 제품  

개별적인 요구에 맞는 케이블 품질 및 길이 구성

피닉스컨택트는 고정된 길이의 표준 PUR 및 PVC 케이블 제품 외에도 고객 맞춤형 제품 구성을 위한 유연한 주문 옵션을 제공합니다. 요구 사항과 정확하게 일치하는 맞춤형 버전을 구성할 수 있습니다.

구성 가능한 제품의 경우 제품 항목 아래에서 원하는 케이블 품질과 길이를 직접 선택하면 됩니다. 주문 시 사용할 수 있는 고유한 주문 키를 받게 됩니다.

이점:
- 0.2 m에서 40 m의 다양한 케이블 길이
- 시스템에서 불필요한 케이블 루프 없음
- 다양한 케이블 타입 및 커넥터 선택 가능

 

고객 맞춤형 제품

피닉스컨택트의 센서/액추에이터 케이블링용 맞춤형 솔루션  

맞춤형 솔루션

특수한 요구 사항을 충족하기 위해서는 특별한 솔루션이 필요합니다.

피닉스컨택트의 산업용 커넥터 서비스 센터는 사소한 조정에서부터 완전히 새로운 제품 개발에 이르기까지 고객의 모든 특정 요구 사항을 충족합니다.

믿을 수 있는 기업: 피닉스컨택트는 맞춤형 케이블링 솔루션의 개발을 위해 프로젝트의 모든 단계에서 고객과 긴밀하게 협력합니다. 피닉스컨택트는 광범위한 기술 및 전문 제품 지식을 바탕으로 고객의 요구 사항에 맞는 맞춤형 제품을 신속하게 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링