개요로 돌아가기

푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 적용된 M12

푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 적용된 M12

푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 적용된 M12 커넥터를 쉽고 견고하게 잠그십시오. 제자리에 올바르게 스냅되지 않을 경우 커넥터가 튀어 나옵니다. 제조업체에 상관없는 연결 호환성은 뛰어난 전세계적 가용성을 보장합니다.

이점

  • P&P(Plug and Produce): 제조업체에 상관없이 사용할 수 있는 잠금 시스템으로 인한 편리하고 견고한 연결
  • 안전한 차폐: 극심한 기계적 변형 조건에서도 안정적인 차폐 연결
  • 명확한 피드백: 제자리에 올바로 스냅되지 않을 경우 커넥터가 튀어 나옴
  • 강력한 연결: 높은 충돌 및 진동 부하가 포함된 철도 애플리케이션에 적합

조립용 M12 푸쉬-풀 커넥터

조립용 M12 푸쉬-풀 커넥터  

조립용 M12 푸쉬-풀 커넥터

조립용 M12 커넥터는 푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 적용되어 손쉽고 견고하게 스냅됩니다.

푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 적용된 M12 장치 커넥터

푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 적용된 M12 장치 커넥터  

푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 적용된 M12 장치 커넥터

제조업체에 상관없는 연결 호환성을 제공하는 M12 푸쉬-플 커넥터를 사용해 장치와 시스템의 케이블을 편리하고 견고하게 연결하십시오.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링