센서/액추에이터 단자대

센서/액추에이터 단자대

공간 및 시간 절약

하나의 단자대를 사용하여 센서 및 액추에이터를 완벽하게 배선하십시오.

돌아가기 푸쉬-인 연결

카테고리

검색 위치 센서/액추에이터 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

컴팩트 디자인을 통해 센서/액추에이터 단자대가 최신 기계 제어 시스템의 배선에 맞게 최적으로 제작되었습니다. 동일한 모양을 가진 이러한 단자대는 CLIPLINE complete 점퍼 시스템을 사용하여 일관되게 브리지할 수 있으며 최고 수준의 유연성을 제공합니다.

이점

  • PE 기능 또는 LED 디스플레이가 있는 버전을 포함한 광범위한 제품
  • 양극 이니시에이터 및 액추에이터용 제품을 통한 공간 절약
  • 다양한 마킹 옵션을 통해 신호 연결에 대한 최적의 개요 제공
  • 동일한 모양의 피드-인 단자대를 사용한 최대 50핀의 모듈형 확장

배선 비용 감소

센서/액추에이터 단자대  

공간을 절약형 센서 및 액추에이터 배선

사용되는 케이블 수를 줄이려면 피닉스컨택트의 센서/액추에이터 단자대를 선택하십시오. 3 또는 4선 센서와 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 또한 점퍼를 사용해 양전위/음전위를 분배하여 배선 비용을 대폭 줄일 수 있습니다.

피닉스컨택트는 표준 단자대 외에도 LED 디스플레이가 있는 제품을 제공합니다.

피드-인

3선 센서/액추에이터 단자대  

3선 센서/액추에이터 단자대

피닉스컨택트의 센서/액추에이터 단자대를 사용하여 공간과 시간을 절약하면서 3선 및 4선 이니시에이터와 액추에이터를 배선하십시오.

다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 피드-인 단자대를 통한 전위 공급
  • 피드-인 단자대를 통한 피드-인 또는 향상된 에너지
  • 단자 스트립의 아무 곳에서나 피드-인 단자대 사용 가능
  • CLIPLINE complete 시스템의 특허 받은 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 브리징 및 전위 분배

 

공간 절약

슬림한 디자인의 센서/액추에이터 단자대  

슬림한 디자인의 센서/액추에이터 단자대

PTIO 단자대 제품군을 통해 이니시에이터 및 액추에이터의 공간 및 시간 절약형 배선이 가능합니다. 이러한 단자대를 사용하면 단자 폭이 3.5 mm에 불과한 양극 센서를 배선할 수 있습니다. 또한 하나의 단자에서 2선 및 3선 이니시에이터와 액추에이터를 연결할 수 있습니다.
작은 폭에도 불구하고 단자대는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 푸쉬-인 연결을 통한 손쉬운 작동
  • 모든 단자점에서의 테스트 옵션
  • 명확하게 식별되는 대면적 라벨링 옵션
  • 양극 이니시에이터의 연결

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166