센서/액추에이터 단자대

공간 및 시간 절약

공간 및 시간 절약

하나의 단자대를 사용하여 센서 및 액추에이터를 완벽하게 배선하십시오.

돌아가기 스크류 연결

카테고리

검색 위치 센서/액추에이터 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

컴팩트 설계로 인해 센서/액추에이터 단자대는 현대적인 기계 컨트롤러의 배선을 위한 맞춤형 제품입니다. 동일한 모양을 가진 이러한 단자대는 스크류 타입 브리지 시스템을 사용하여 일관되게 브리지할 수 있고 최대한의 유연성을 제공합니다.

이점

  • PE 기능 또는 표시등이 있는 버전을 포함한 광범위한 제품
  • 다양한 마킹 옵션을 통해 신호 연결에 대한 최적의 개요 제공
  • 동일한 모양의 전원 단자대를 사용한 최대 50핀의 모듈형 확장

배선 비용 감소

센서/액추에이터 단자대  

공간을 절약하면서 센서 및 액추에이터 배선

사용되는 케이블 수를 줄이려면 피닉스컨택트의 센서/액추에이터 단자대를 선택하십시오. 3 또는 4선 센서와 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 또한 점퍼를 사용해 양전위/음전위를 분배하여 배선 비용을 대폭 줄일 수 있습니다.

피닉스컨택트는 표준 단자대 외에도 표시등이 있는 제품을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166