무접점 컨택터

내마모성 스위칭

내마모성 스위칭

모든 AC 전압 네트워크를 위한 안정적인 무접점 컨택터입니다.

돌아가기 전자 스위치기어 및 모터 제어

카테고리

검색 위치 무접점 컨택터

이 카테고리의 전 상품 보기

견고성, 내구성 및 신속 – 피닉스컨택트의 무접점 컨택터는 고품질 무접점 컨택터에 필요한 모든 특성을 보유하고 있습니다. 이러한 컨택터는 단상 또는 3상 장치로 제공되며 타입에 따라 정격회전 기능도 포함합니다. 특히 서비스 수명이 무제한적이고 진동과 유해 물질에 대한 내성이 있으므로 어디에서나 사용할 수 있습니다.

이점

  • 내마모성 전자 장치를 통한 빠르고 안정적인 스위칭
  • 견고성 – 내충격 및 내진동
  • 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선

대용량 AC 부하 스위칭

무접점 컨택터 – 애플리케이션에 이상적인 솔루션  

무접점 컨택터 – 애플리케이션에 이상적인 솔루션

전원 공급 네트워크에서 오류 없는 스위칭: 피닉스컨택트의 무접점 컨택터는 제로 크로싱 모드에서만 스위칭을 수행합니다. 이는 고주파 방해 펄스가 생성되지 않는다는 것을 의미합니다. 또한 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 손쉬운 제어 – 24 V DC 또는 230 V AC 입력 전압을 사용하는 버전
  • 통합 잠금 회로 및 부하 배선
  • 모듈이 과열된 경우 옵션 열 퓨즈에 의한 모듈 종료

 

모든 애플리케이션용 무접점 컨택터

생산 시스템 등에 사용되는 무접점 컨택터 스위치 모터  

생산 시스템 등에 사용되는 무접점 컨택터 스위치 모터

무접점 컨택터는 많은 영역에서 사용됩니다.

  • 생산 기계
  • 온도 컨트롤러
  • 운반 시스템
  • 라이트 및 조명 시스템
  • 슬라이드
  • 분리 필터
  • 선박 조타 장치

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166