PV 시스템용 세그먼트 제어

PV 시스템용 세그먼트 제어

효율적인 모니터링 및 제어

대규모 PV 시스템에서 작동 데이터를 연속적으로 획득하기 위한 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품입니다.

돌아가기 PV 시스템 관리

카테고리

검색 위치 PV 시스템용 세그먼트 제어

이 카테고리의 전 상품 보기

인텔리전트 자동화 및 시각화 덕분에 지면에 마운트된 시스템에서 지속적으로 데이터를 획득하고 데이터를 평가할 수 있습니다. 또한 공용 네트워크를 통해 지면에 마운트된 시스템을 원격으로 유지 관리할 수 있습니다.

이점

  • 인텔리전트 자동화 솔루션으로 인한 낮은 엔지니어링 및 운영 비용
  • SunSpec® 또는 IEC 61850에 따른 표준화된 데이터 전송
  • 전용 기능 블록을 통한 빠른 엔지니어링
  • 이중화 및 페일세이프 네트워크

모니터링 및 제어

대규모 PV 시스템의 수익성 있는 작동을 위해서는 세그먼트 레벨에서 지속적인 모니터링 및 제어가 필요합니다. 피닉스컨택트의 어레이 컨트롤 스위치기어 및 컨트롤기어는 모니터링 및 제어를 처리합니다. 어레이 컨트롤은 어레이의 현재 성능, 주변 조건 및 인버터 상태에 대한 모든 관련 데이터를 획득합니다. 이 데이터는 중앙 제어실의 상위 레벨 SCADA 시스템에 전송됩니다.

세그먼트 제어 토폴로지  

어레이 컨트롤 – 대규모 PV 시스템의 효율적인 작동

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166