보안 라우터 및 방화벽

보안 기기

유연한 포맷

다양한 애플리케이션용 보안 기기입니다.

돌아가기 사이버 보안

카테고리

검색 위치 보안 라우터 및 방화벽

이 카테고리의 전 상품 보기

mGuard 보안 기기는 생산 설비 또는 개별 기계의 분산된 보호와 안전한 원격 유지 관리에 특히 적합합니다. 다양한 설계를 바탕으로 모든 애플리케이션에 적합한 제품이 제공됩니다.

이점

  • 산업 분야를 위해 특별히 개발된 맞춤형 보안 기능을 사용한 최고 수준의 보안
  • 웹 인터페이스 및 SD 카드의 옵션 구성 메모리를 사용한 빠르고 쉬운 구성
  • 산업 환경에 최적화된 설계로 인한 광범위한 적용성
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 보안 라우터 및 방화벽

초보자용 DIN 레일 장치

초보자용 보안 라우터  

경제적인 네트워크 보안

FL MGUARD 1100 시리즈의 새로운 보안 라우터를 사용하면 IT 공격으로부터 산업용 네트워크를 쉽고 저렴하게 보호할 수 있습니다. 온보드 기능을 사용하면 최소한의 네트워크 및 보안 지식만 있어도 장치의 빠른 스타트업이 가능합니다.

쉬운 보호 모드를 사용하면 구성 없이도 외부 네트워크 액세스 시도를 차단하는 데 전선 브리지가 사용됩니다. 새로운 방화벽 지원 기능을 통해 방화벽 규칙을 만들 수 있습니다. 테스트 모드는 시스템 가용성을 제한하지 않고 작성된 방화벽 규칙에 대한 간단한 테스트를 수행합니다. 손쉬운 보안!

전문가용 DIN 레일 장치

컨트롤 캐비닛의 mGuard 보안 라우터  

DIN 레일용 mGuard 보안 기기

FL MGUARD RS2000: 이 보안 라우터는 간단한 "2-클릭" 방화벽과 IPsec로 암호화된 최대 2개의 병렬 VPN 터널을 제공합니다. 주로 산업 분야의 안전한 원격 유지 관리에 적합한 필수적 범위의 기능이 제공됩니다. 

FL MGUARD RS4000: 이 보안 기기는 인텔리전트 방화벽과 IPsec로 암호화된 최대 250개의 VPN 터널을 통해 확장된 기능을 제공합니다. 이러한 기능을 통해 까다로운 고가용성 시나리오 및 복잡한 보안 아키텍처를 위한 고급 보안이 가능합니다.

FL MGUARD GT/GT: 이 보안 라우터는 RS4000 시리즈의 장치와 기능이 비슷합니다. 또한 기가비트를 지원합니다. RJ45 포트 외에도 단일 모드 및 멀티 모드 유리 섬유 케이블의 유연한 사용을 위한 SFP 포트를 제공합니다.

PCI 및 PCIe 카드

PCI(E) 호한 플러그-인 카드인 mGuard 보안 라우터  

PCI 및 PCIe 포맷의 mGuard 보안 기기

mGuard PCI 및 PCI Express 카드는 mGuard DIN 레일 장치와 동일한 보안 기능을 컴팩트한 PCI 호환 플러그-인 카드에서 제공합니다. 따라서 강력한 보안 컴포넌트를 모든 PCI 및 PCI 호환 하드웨어에 장착할 수 있습니다.

이 PCI 카드는 산업용 및 패널 PC, 개별 기계 또는 산업용 로봇의 분산된 보호와 원격 유지 관리에 특히 적합합니다. 프로세서 기술 및 운영 체제와 무관하게 작동합니다.

휴대용 하드웨어

모바일 애플리케이션용 mGuard 보안 라우터  

휴대용 mGuard 보안 기기

mGuard smart2는 최소한의 공간에서 최상의 보안과 성능을 제공합니다. 하우징은 견고하며 모든 USB 포트를 통해 손쉽게 전원을 공급할 수 있습니다.

이 장치는 산업적 경화에 대한 요구 사항이 적은 생산 프로세스와 관련된 워크스테이션 및 환경의 휴대용 보호에 적합합니다. 사무실 및 생산 네트워크 간 인텔리전트 방화벽, 소프트웨어 독립적이고 안전한 원격 유지 관리 솔루션 또는 소규모 작업 그룹용 보안 라우터로 사용될 수 있습니다.

mGuard Secure VPN 클라이언트

mGuard Secure VPN 클라이언트는 Windows PC를 가상 사설망(VPN)에 연결하기 위한 소프트웨어 애플리케이션입니다. 이 클라이언트는 인터넷과 같은 안전하지 않은 공용 네트워크를 통해 원격 네트워크의 리소스를 매우 안전하고 투명한 방식으로 사용할 수 있게 만듭니다.

이 소프트웨어 솔루션은 IPsec 보안 프로토콜을 사용합니다. 따라서 VPN 클라이언트 및 mGuard 장치 간에 전송되는 모든 정보와 데이터의 기밀성, 신뢰성 및 무결성이 보장됩니다. 서비스 기술자 및 재택 근무자에 이상적인 이 VPN 클라이언트는 모바일 및 고정 애플리케이션 시나리오를 모두 지원합니다. 전체 mGuard 제품군과 호환되며 "원클릭 솔루션"으로 매우 쉽게 작동할 수 있습니다.

데스크탑 장치

컴팩트 데스트탑 장치인 mGuard 보안 라우터  

데스크탑 사용을 위한 mGuard 보안 기기

mGuard delta는 데스크탑 장치로서 높은 수준의 보안과 성능이 컴팩트한 금속 하우징에 결합되어 있습니다. 이 장치는 사무실 및 생산 네트워크 간의 보안 방화벽으로 사용될 수 있습니다. 또한 요구 사항이 낮은 산업용 경화 분야의 생산 프로세스와 관련된 데스트탑 애플리케이션, 분산 구획, 네트워크 캐비닛 및 기타 환경의 중소 규모 작업 그룹을 위한 보안 라우터로 사용하기에 적합합니다.

특히 중간 규모 기계 제작 및 시스템 제조에서 mGuard delta는 안정적인 텔레서비스 인프라로 작동합니다. mGuard delta를 사용하여 기계, 컨트롤러 또는 기술자를 안전하게 연결할 수 있습니다.

19" 보안 기기

19  

19" 포맷의 mGuard 보안 기기

mGuard centerport에는 고급 방화벽 및 고성능 VPN 게이트웨이가 19" 포맷으로 결합되어 있습니다. 이 장치는 기가비트 Ethernet 및 다중 코어 아키텍처뿐만 아니라 높은 전력 예비율을 제공합니다. 이는 보호할 VPN 연결 및 네트워크 세그먼트 수가 지속적으로 증가함에 따라 mGuard centerport를 손쉽게 확장할 수 있다는 것을 의미합니다. 최대 부하 상태에서도 업무상 중요한 IP 서비스를 위한 일관된 전송 속도가 보장됩니다.

중앙 고성능 게이트웨이로서 mGuard centerport는 그 수에 관계 없이 시스템, 기계 및 기술자의 VPN 연결을 지원합니다. 최대 3000개의 VPN 터널이 동시에 활성화될 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166