세이프티 스위치

세이프티 스위치

비접촉, 컴팩트, 스마트

인텔리전트 안전 도어 및 위치 모니터링을 위한 RFID 기술이 적용된 세이프티 스위치

돌아가기 기능적 세이프티

카테고리

검색 위치 세이프티 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

PSRswitch는 컴팩트한 디자인의 전자 코딩된 세이프티 스위치입니다. 통합 RFID 트랜스폰더 기술 및 인텔리전스가 적용되어 EN ISO 14119에 따른 최고 수준의 부당 조작 방지 및 세이프티가 보장됩니다. 피닉스컨택트는 호환 가능한 평가 장치 및 SAC 케이블링을 사용해 디지털 팩토리의 유연한 안전 도어 및 위치 모니터링을 위한 비용 효율적인 완벽한 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 유연한 사용 – 컴팩트 설계 적용
  • 3개의 RFID 인코딩 레벨을 통한 최고 수준의 부당 조작 방지
  • 포괄적인 진단 정보를 사용한 안전 직렬 연결
  • 편리한 설치를 위한 일관된 M12 연결 기술
  • 디지털 팩토리를 위한 안전하고 비용 효율적인 완벽한 솔루션

PSRswitch 비접촉 세이프티 스위치

PSRswitch 비접촉 세이프티 스위치는 해치 또는 도어와 같은 이동식 가드가 올바르게 닫혀 있지 않은 기간 동안 기계 또는 시스템을 안전하게 분리합니다. 또한 PSR 스위치는 로봇 등의 여러 기계 위치를 안정적으로 모니터링할 수 있습니다.

각각의 컴팩트 스위칭 장치는 RFID 코딩 센서 및 액추에이터로 구성됩니다.

주요 기능

PSRswitch 비접촉 세이프티 스위치  

PSRswitch – 컴팩트한 비접촉 세이프티 스위치

  • 3개의 코딩 타입: 멀티코드, 유니코드 및 픽스코드
  • EN ISO 14119에 따른 안전 직렬 연결
  • 직렬 연결 시에도 ISO 13849에 따른 최대 PL e
  • 스위치의 통합 재시작 기능
  • 3개의 접근 방향을 갖는 조정 가능한 액추에이터 헤드
  • IP67 보호 수준
  • 직렬 연결 및 개별 사용 가능
  • 스마트 진단 채널 및 LED를 사용한 PNP 진단
  • M12 연결

인코딩 레벨

센서를 3개의 인코딩 레벨인 픽스코드, 유니코드 및 멀티코드로 사용할 수 있습니다.

픽스코드

 

센서가 단일 액추에이터를 수용합니다. 이 액추에이터는 시운전 동안 사용자가 설정합니다. 추가 액추에이터는 설정할 수 없습니다.

유니코드

센서가 하나의 액추에이터를 수용합니다. 이 액추에이터는 시운전 동안 사용자가 설정합니다. 추가 액추에이터는 수에 제한 없이 하나씩 설정할 수 있습니다. 이전에 설정한 액추에이터는 센서에 의해 차단되고 더 이상 사용할 수 없습니다.

멀티코드

센서가 모든 액추에이터를 수용합니다. 시운전 동안 액추에이터를 설정할 필요가 없습니다.

하나의 센서 – 다양한 옵션

PSRswitch – 컴팩트 센서의 스마트 기능  

PSRswitch – 컴팩트 센서의 스마트 기능

 

  • 2개의 안전 디지털 입력
  • 2개의 안전 디지털 입력
  • 상태 정보를 제공하는 스마트 진단 기능
  • 센서의 LED
  • 로컬로 통합된 재시작 기능
  • 24 V 신호 출력
     

네트워크화된 팩토리를 위한 스마트 진단

완벽한 피닉스컨택트 세이프티 스위치 시스템은 평가 장치 및 PSRswitch 세이프티 스위치로 구성됩니다. PSR-MC42 평가 장치를 IO-Link 게이트웨이로 사용하고 직렬로 연결된 최대 30개의 세이프티 스위치와 결합할 수 있습니다.

PNP 진단의 경우 신호 접점이 NO 출력으로 작동하고 세이프티 장비가 닫혀 있는지 여부를 나타냅니다.

통합 진단 채널 사용 시에는 직렬 연결인 경우라도 세이프티와 관련되지 않은 연결된 세이프티 스위치에 대한 모든 상태 정보가 기계 제어 시스템에서 중앙 집중식으로 캡처됩니다.

PSRswitch에서 IO-Link를 통한 진단  

PSRswitch에서 IO-Link를 통한 진단

두 개의 진단 옵션

1. IO-Link

안전 직렬 연결은 이중 채널 설계로 되어 있습니다. 이와 동시에 개별 스위치의 상태 정보가 통합 진단 채널을 통해 PSRmini 세이프티 릴레이에 전송됩니다. PSRmini PSR-MC42 세이프티 릴레이는 IO-Link 게이트웨이로 사용되고 스위치의 세이프티와 관련되지 않은 진단 데이터를 IO-Link를 통해 컨트롤러에 전송합니다. 그런 다음 컨트롤러에서 중앙 집중식으로 데이터를 평가할 수 있습니다.

2. 직접 배선

또 다른 옵션은 기계 제어 시스템과 세이프티 스위치를 직접 배선 방법입니다. 이 구성에서도 안전 직렬 연결은 이중 채널 설계입니다. 세이프티 스위치가 세이프티 릴레이 모듈에 연결됩니다.

비용 효율적인 완벽한 솔루션

세이프티 스위치는 개별 사용과 직렬 연결에 모두 적합합니다. 최대 30개의 스위치를 안전하게 직렬로 연결할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 호환되는 평가 장치, 구성 가능한 SAC 케이블 및 M12 수 커넥터를 통해 비용 효율적인 완벽한 솔루션을 제공합니다.

개별적으로 배선된 직렬 연결의 PSRswitch 세이프티 스위치  

개별적으로 배선된 직렬 연결의 PSRswitch 세이프티 스위치

 

  1. Y 분배기, 브리지 플러그 및 SAC 케이블링이 있는 직렬 연결의 PSRswitch 세이프티 스위치입니다. 케이블 길이를 유연하게 선택할 수 있습니다.
  2. SAC 케이블링과 개별적으로 배선된 PSRswitch입니다. 케이블 길이를 유연하게 선택할 수 있습니다.
     

선택 가이드

세이프티 센서

3개의 코딩 타입

유니코드: PSR-CT-C-SEN-1-8

멀티코드: PSR-CT-M-SEN-1-8

픽스코드: PSR-CT-F-SEN-1-8

액추에이터

모든 코딩 타입과 호환: PSR-CT-C-ACT

브리지 플러그

모든 센서 회로용 더미 플러그: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Y 분배기

직렬 연결용 타입 1: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

수동 스타트업 동작용 타입 2: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

신호 접점을 통한 통합 진단용 타입 3: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

센서/액추에이터 케이블용 구성기

센서 또는 액추에이터의 안전한 연결을 위한 올바른 케이블을 찾으십시오.

PSRswitch로 오류 마스킹 방지

새로운 안전 표준 EN ISO 14119가 도입됨에 따라 오류 마스킹 방지가 점점 더 중요해지고 있습니다. 이 비디오에서는 안전 도어 모니터링의 예를 사용하여 오류 마스킹이 무엇인지와 수반된 위험을 보여줍니다. 피닉스컨택트의 비접촉식 PSRswitch 세이프티 스위치로 오류 마스킹을 방지하는 방법을 직접 확인하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드


손쉬운 설치

PSRswitch 비접촉 세이프티 스위치의 손쉬운 설치


기능적 세이프티

비접촉 PSRswitch 세이프티 스위치를 사용하는 최고 수준의 기능적 세이프티


스마트 진단

PSRswitch 비접촉 세이프티 스위치를 사용한 IO-Link를 통한 스마트 진단

추가 정보