기능적 세이프티

기능적 세이프티

높은 시스템 가용성을 위한 인텔리전트 세이프티 솔루션

세이프티 기술을 위한 전문 파트너: 기계 안전성을 위한 컴포넌트, 기술 및 서비스를 제공합니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • 구성 가능한 세이프티 시스템
    구성 가능한 세이프티 시스템

    피닉스컨택트의 구성 가능한 세이프티 시스템을 사용하여 특정 애플리케이션을 위한 맞춤형 세이프티 솔루션을 설계하십시오.

  • 세이프티 릴레이 모듈
    PSR 세이프티 릴레이 모듈

    다양한 세이프티 기능을 위한 검증된 기술의 다목적 세이프티 릴레이 모듈입니다.

  • 세이프티 스위치
    세이프티 스위치

    PSRswitch – 신뢰할 수 있는 안전 도어 및 위치 모니터링을 위한 RFID 트랜스폰더 기술에 기반한 전자 코딩된 세이프티 스위치

  • 안전 I/O
    안전 I/O

    안전 I/O 모듈을 통해 PROFIsafe 시스템에 세이프티 기능이 유연하게 통합되며 세이프티 컨트롤러 및 안전 fieldbus 시스템은 필요하지 않습니다.

  • 안전 모터 스타터
    안전 모터 스타터

    부드러운 스위칭을 위한 내마모성 무접점 기술 및 견고한 릴레이 기술이 적용된 하이브리드 모터 스타터입니다.

  • 안전 신호 처리기
    안전 신호 처리기

    일관된 세이프티: 일관된 SIL 인증을 획득했으며 Ex 영역에도 적합한 피닉스컨택트의 신호 처리기를 사용하여 안전 절연, 조절, 필터링 및 증폭을 수행하십시오.

  • 안전 제어 기술
    안전 제어 기술

    기능적 세이프티 통합을 위한 프로그래밍 가능한 고성능 세이프티 컨트롤러 및 프록시입니다.

  • 안전한 전원 공급 장치
    안전한 전원 공급 장치

    최고 기능의 고성능 전원 공급 장치는 SFB 기술 및 예방적 기능 모니터링을 통해 시스템 가용성을 향상합니다.

검색 위치 기능적 세이프티

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 세이프티 제품은 머신 빌딩, 자동차 산업 및 프로세스 산업 분야의 다양한 애플리케이션에서 매일 검증되고 있습니다. 피닉스컨택트는 디지털 시대에도 세이프티 솔루션이 고객의 직원 및 시스템을 위한 최적의 보호를 제공하도록 항상 노력하고 있습니다. 피닉스컨택트의 세이프티 제품을 사용하여 기계 및 시스템의 가용성을 향상시킬 수 있습니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 서비스는 고객이 기계 및 시스템 세이프티와 관련한 모든 요구 사항을 표준에 따라 충족할 수 있도록 지원합니다.

이점:

  • 생산 및 프로세스 자동화에서 기계 안전성을 위한 광범위한 제품군
  • 기계 및 시스템 안전성을 위한 포괄적인 서비스
  • TÜV 인증 제품 및 직원을 통해 테스트된 세이프티

생산 자동화를 위한 세이프티

생산 자동화에서의 세이프티  

세이프티 제품 포트폴리오

생산 자동화를 위한 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오에는 비접촉 세이프티 스위치에서부터 세이프티 릴레이 모듈 및 I/O, 그리고 안전 컨트롤러에 이르는 광범위한 제품이 포함되어 있습니다. 모든 피닉스컨택트 세이프티 컴포넌트는 SIL 인증을 획득했으며 매우 손쉬운 조작성을 특징으로 합니다.

프로세스 자동화에서의 세이프티

프로세스 자동화에서의 세이프티  

SIL 인증을 획득한 커플링 릴레이

피닉스컨택트는 프로세스 자동화 애플리케이션의 안전한 스타트업 및 종료를 위한 SIL 인증을 받은 커플링 릴레이를 다양하게 선택할 수 있도록 제공합니다. 표준화된 시스템 케이블링을 사용하여 SIL 커플링 릴레이를 매우 쉽게 설치할 수 있습니다.

세이프티 소프트웨어

세이프티 소프트웨어  

세이프티 소프트웨어

라이브 모니터링과 같은 유용한 기능이 있는 적절한 소프트웨어 패키지를 사용할 수 있습니다. 사전 프로그래밍된 기능 블록은 엔지니어링 프로세스를 간소화합니다. 따라서 피닉스컨택트 세이프티 제품을 매우 빠르고 편리하게 시운전, 구성 및 프로그래밍할 수 있습니다.

세이프티 서비스

기계의 안전을 위한 서비스  

문제 해결

법적 요구 사항에 따라 기계를 계획, 제작, 작동 및 수정하십시오. 피닉스컨택트의 세이프티 전문가는 언제든지 지원을 제공할 준비가 되어 있습니다. TÜV 인증 전문가의 전문 지식을 통해 머신 빌딩 및 프로세스 산업 분야에서 기계 및 시스템의 안전성과 관련한 법적 확실성을 확보할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 지원은 제조업체와 무관합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드