개요로 돌아가기

세이프티 장치 사용

비상 정지 애플리케이션: 모터

안전 모터 종료  

오류 발생 시 안전 모터 종료

오류 발생 시 모터가 빠르고 안정적으로 종료됩니다. 이 경우 CONTACTRON 무접점 컨택터와 결합된 PSR-ESM4 세이프티 장치가 최고 수준의 기능적 세이프티를 보장합니다.

비상 정지 애플리케이션: 밸브

안전 밸브 종료  

오류 발생 시 안전 밸브 종료

유압식인지 또는 공압식인지에 상관없이 PSR 세이프티 장치는 밸브가 사용되는 모든 경우에 빠른 종료를 보장합니다.

안전 속도 모니터링

PSR-RSM4를 사용한 안정적인 속도 모니터링  

PSR-RSM4를 사용한 안정적인 속도 모니터링

항상 올바른 속도를 유지하십시오. PSR-RSM4 세이프티 장치는 기계 및 시스템의 회전 부품을 검사합니다. 사전 정의된 속도를 초과할 경우 장치가 안전하게 종료됩니다.


개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166