세이프티 릴레이

세이프티 릴레이

하나의 세이프티 기능, 하나의 세이프티 릴레이

간단한 세이프티 애플리케이션을 위한 force-guided 접점이 있는 세이프티 릴레이입니다.

돌아가기 세이프티 릴레이 모듈

카테고리

  • 기본 세이프티 릴레이
    PSRclassic 기본 세이프티 릴레이

    비상 정지, 라이트 그리드 또는 안전 도어와 같은 기본 세이프티 기능을 위한 포괄적인 제품군입니다.

  • 모듈형 세이프티 릴레이 시스템
    모듈형 세이프티 릴레이 시스템

    DIN 레일 커넥터, 마스터 세이프티 릴레이 및 수많은 세이프티 기능을 위한 세이프티 릴레이가 있는 조정 가능한 세이프티 시스템입니다.

검색 위치 세이프티 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 PSRmini 및 PSRclassic 세이프티 릴레이를 사용하면 하나의 기능, 하나의 장치라는 최우선 원칙에 따라 비상 정지, 라이트 그리드 및 안전 도어와 같은 모든 세이프티 기능을 실현할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 모듈형 세이프티 릴레이 시스템을 사용하면 필요에 따라 세이프티 시스템을 정확하게 설계할 수 있습니다.

이점

  • 비상 정지, 라이트 그리드, 안전 도어, 양손 기능 등과 같은 세이프티 기능을 위한 선택의 폭이 넓은 세이프티 릴레이입니다.
  • Force-guided contacts로 인한 안정성
  • 사용자 친화적 연결 기술을 사용한 빠른 설치 및 스타트업
  • TÜV 인증 제품을 사용하는 검증된 안전성
  • 슬림한 전체 폭으로 인한 공간 절약

PSRmini 초소형 세이프티 릴레이

PSRmini 초소형 세이프티 릴레이  

PSRmini로 최대 70%의 공간 절약

PSRmini 릴레이는 시판되는 제품 중에서 가장 폭이 좁은 세이프티 릴레이이고 전체 성능에서 최대 70%의 공간을 절약할 수 있습니다. 이를 가능하게 하는 것은 피닉스컨택트가 자체 설계한 릴레이 기술입니다.

  • 전체 폭 6 mm 및 12 mm
  • 단 하나의 사용 가능한 경로에서 시작되는 높은 수준의 확장성
  • Force-guided 릴레이 접점으로 인한 검증된 세이프티
  • ISO 13849에 따른 PL e 및 IEC 62061에 따른 SILCL 3

PSRclassic 기본 세이프티 릴레이

PSRclassic 기본 세이프티 릴레이  

모든 세이프티 기능에 적합한 PSRclassic 세이프티 릴레이

PSRclassic 세이프티 릴레이 제품군은 선택이 폭이 넓은 기능과 버전을 제공합니다. 하우징 폭이 시판되는 표준 하우징 치수와 일치합니다.

  • 17.5 mm부터 시작되는 전체 폭
  • 선택이 폭이 넓은 버전
  • Force-guided 릴레이 접점으로 인한 검증된 세이프티
  • ISO 13849에 따른 PL e 및 IEC 62061에 따른 SILCL 3

모듈형 세이프티 릴레이 시스템

PSRclassic용 모듈형 세이프티 릴레이 시스템  

유연하게 확장 가능한 모듈형 세이프티 릴레이 시스템

요구 사항에 따라 세이프티 시스템을 정확하게 설계하십시오. 모듈형 원리에 기초하여 모듈형 세이프티 릴레이를 쉽고 유연하게 확장할 수 있습니다.

PSR-TBUS DIN 레일 커넥터는 DIN 레일에서 마스터 세이프티 릴레이를 최대 10개의 확장 모듈과 직접 결합합니다. 따라서 일반적인 교차 배선 및 구성이 필요하지 않습니다. 

  • 전체 폭 22.5 mm
  • 최대 42개의 접점까지 확장 가능
  • Force-guided 릴레이 접점으로 인한 검증된 세이프티
  • ISO 13849에 따른 PL e 및 IEC 62061에 따른 SILCL 3

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166