안전한 전원 공급 장치

안전한 전원 공급 장치

QUINT POWER

최고 수준의 작동 안정성을 보장하는 고성능 전원 공급 장치입니다.

돌아가기 기능적 세이프티

카테고리

검색 위치 안전한 전원 공급 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

안전하고 안정적으로 시스템에 전원을 공급하십시오. QUINT POWER는 IEC 61508 및 IEC 61511의 최대 세이프티 무결성 레벨 SIL 3에서 요구되는 기능적 세이프티(SIL)를 충족하며 최고 수준의 작동 안전성을 보장합니다. 병렬 작동 상태인지 아니면 여러 다른 위상에 연결된 상태인지에 상관없이 입력 전압에 문제가 있는 경우에도 안정적인 전력 공급을 보장합니다.

이점

  • SFB 기술 및 예방적 기능 모니터링을 통한 뛰어난 시스템 가용성
  • IEC 61508 및 IEC 61511에 따른 SIL 인증을 받은 애플리케이션을 위한 안전한 전원 공급 장치
  • 이중화 시스템을 사용한 완전한 기능 모니터링

최고 수준의 작동 안정성을 보장하는 QUINT POWER

QUINT POWER 전원 공급 장치  

최고 수준의 작동 안정성을 보장하는 QUINT POWER

강력한 QUINT POWER 전원 공급 장치는 SFB 기술 및 예방적 기능 모니터링을 통해 애플리케이션의 가용성을 향상합니다.

또한 QUINT POWER 플러스 버전은 기능적 세이프티 요구 사항(SIL)을 충족합니다. 보호 코팅이 있고 ATEX, IECEx 및 HazLoc 인증을 받아 폭발 위험이 있는 영역 내에서 사용할 수도 있습니다.

기능적 세이프티에 대한 높은 요구

QUINT POWER 전원 공급 장치를 사용한 기능적 세이프티  

QUINT POWER 전원 공급 장치를 사용한 기능적 세이프티

QUINT4‑PS/1AC/24DC/20 전원 공급 장치는 SIL 2의 세이프티 무결성 레벨 및 IEC 61508에 따른 기능적 세이프티가 요구되는 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ 전원 공급 장치는 세이프티 무결성 레벨이 SIL 3인 IEC 61508 및 IEC 61511에 따른 기능적 세이프티 요구 사항을 충족합니다.

기능적 세이프티를 위한 이중화 시스템

QUINT POWER 단일 ORING이 있는 안전한 전원 공급 시스템  

QUINT POWER 단일 ORING이 있는 안전한 전원 공급 시스템

대칭적 부하 분배 외에도 QUINT4‑PS/1AC/24DC/20 및 QUINT4‑S‑ORING/12‑24DC/1X40/+로 구성된 1+1 이중화 전원 공급 시스템은 부하에 이르기까지 별개의 케이블 라우팅을 제공합니다.

또한 이 조합은 SIL3에 따른 요구 사항을 충족하고 세이프티 지향 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

기능적 세이프티를 위한 통합 디커플링이 있는 이중화 시스템

통합 디커플링 MOSFET가 있는 안전한 전원 공급 장치  

통합 디커플링 MOSFET가 있는 안전한 전원 공급 장치

1+1 및 n+1 이중화를 위한 통합 디커플링 MOSFET가 있는 QUINT POWER 플러스 버전은 대칭적 부하 분배를 제공하고 시스템 가용성을 향상시킵니다.

더 이상 추가 이중화 모듈이 필요하지 않으므로 컨트롤 캐비닛에서 안전한 공간과 설치 비용이 필요하지 않습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166