안전 제어 기술

안전 제어 기술

복잡한 시스템용 안전 제어 기술

세이프티 컨트롤러는 복잡한 시스템의 까다로운 세이프티 작업을 위한 고성능 솔루션입니다.

돌아가기 기능적 세이프티

카테고리

검색 위치 안전 제어 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

광범위한 세이프티 기능, 많은 수의 I/O 및 대규모 네트워크를 통해 까다로운 자동화 시스템에서도 안전하게 작업하십시오. 피닉스컨택트의 고성능 세이프티 컨트롤러를 사용하여 기능적 세이프티를 PROFIsafe 또는 PROFINET 네트워크에 안정적으로 통합할 수 있습니다.

이점

  • 고성능 프로세스 기술을 사용해 많은 수의 I/O를 안전하고 안정적으로 제어
  • IEC 61131에 따른 표준화된 프로그래밍으로 인한 전세계적으로 일관된 구성
  • 통합 디스플레이를 통한 정밀한 진단 옵션
  • PROFIsafe 지원 및 광범위한 인터페이스를 통한 최고 수준의 유연성
  • 단일 Ethernet 케이블을 통한 제어 및 세이프티 프로토콜의 결합 전송으로 인한 배선 작업 감소

고성능 세이프티 컨트롤러

PLCnext Control RFC 4072S  

고급 언어용 고성능 안전 컨트롤러

고성능 RFC 4072S 세이프티 컨트롤러는 가장 높은 세이프티 요구 사항을 가진 PROFIsafe 애플리케이션에 이상적입니다. 적용 분야의 예로는 자동화 산업 분야의 로봇, 리프팅 플랫폼, 재생 가능한 에너지 기술 분야의 로터 블레이드 조정 등을 들 수 있습니다. 

RFC 4072S는 PLCnext Technology에 기초한 최초의 고성능 컨트롤러이며 세이프티 계산을 위한 독립적인 CPU를 사용합니다. PC Worx Engineer에서 단 하나의 엔니니어링 도구로 표준 및 세이프티 프로그래밍 코드를 실현하십시오. 따라서 최대 300개의 세이프티 관련 장치가 있는 확장된 네트워크를 운영할 수 있습니다.

Proficloud에 대한 연결 및 오픈 소스 소프트웨어의 잠재적 통합으로 인해 IIoT로의 모든 경로가 개방적입니다.

PROFINET 및 PROFIsafe 시스템 커플링

PROFINET 및 PROFIsafe 시스템 커플링  

PROFINET 및 PROFIsafe 시스템 커플링

피닉스컨택트의 PROFIsafe 게이트웨이는 2개의 PROFINET 네트워크 간의 안전한 통신을 가능하게 합니다. 이는 시스템 전반의 비상 끄기 개념과 같은 개방적인 기능적 세이프티를 구현할 수 있다는 것을 의미합니다.

PROFIsafe용 게이트웨이

PROFIsafe 게이트웨이 FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

PROFIsafe 게이트웨이를 사용하면 네트워크 경계를 뛰어 넘는 안전한 I/O 통신이 가능합니다.

안전 PROFINET 게이트웨이는 두 개의 PROFIsafe 장치가 특징입니다. 표준 I/O 프로세스 데이터는 PROFINET를 통해 두 개의 PROFIsafe 시스템 간에 교환되고 세이프티 관련 I/O 프로세스 데이터는 PROFIsafe를 통해 교환됩니다. 이를 통해 여러 시스템에 걸쳐 제조업체와 무관한 비상 정지 개념을 구현할 수 있습니다.

PROFINET 게이트웨이는 최대 SIL 3 및 PL e의 세이프티 기능을 지원합니다.

모든 공통 버스 시스템에 대한 안전 I/O

Axioline F 및 인라인용 안전 I/O  

수많은 프로토콜용 안전 I/O 모듈

피닉스컨택트의 세이프티 관련 I/O 모듈은 유연한 사용을 특징으로 합니다. 버스 커플러 및 세이프티 컨트롤러에 따라 I/O 모듈은 PROFINET 및 PROFIBUS 시스템의 PROFIsafe와 함께 작동합니다.

피닉스컨택트는 디지털 입력 및 출력 모듈뿐만 아니라 릴레이 모듈을 제공합니다. 이러한 제품을 사용하면 높은 세이프티 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

  • PL e(EN ISO 13849-1)
  • SIL 3(IEC 61508)
  • SILCL 3(EN 62061)

표준 I/O 모듈을 사용한 안전한 아날로그 값 처리

안전한 아날로그 값 처리

기능적 세이프티: SAFE AI 사용

SAFE AI 솔루션 패키지를 사용하면 TÜV 인증 소프트웨어가 세이프티 관련 아날로그 값을 처리하기 때문에 세이프티 애플리케이션에 세이프티 관련 아날로그 I/O 모듈이 필요하지 않습니다. 따라서 최대 SIL 3 및 PL e의 세이프티 기능을 구현할 수 있습니다. 패키지와 함께 피닉스컨택트의 세이프티 전문가가 제공하는 컨설팅 서비스를 받을 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드