인라인 - 안전 I/O

자동화에서의 안전성

자동화에서의 안전성

안전 애플리케이션에서 유연성과 안정성이 보장됩니다.

돌아가기 인라인 – 고성능 모듈형 I/O 시스템

카테고리

검색 위치 인라인 - 안전 I/O

이 카테고리의 전 상품 보기

인라인을 통한 자유로운 선택: 인라인 ECO 안전 단자를 사용하여 기능적 세이프티를 위한 가장 간단한 솔루션을 구현하거나 SafetyBridge 기술 또는 PROFIsafe를 사용하여 복잡한 세이프티 솔루션을 구현하십시오.

이점

  • SafetyBridge 기술을 사용한 분산된 세이프티 솔루션의 손쉬운 구현
  • 복잡한 파라미터화 없는 손쉬운 세이프티 통합
  • 모든 일반 버스 시스템과의 호환성으로 인한 유연한 사용
  • SAFECONF 소프트웨어를 사용한 손쉬운 구성

모든 공통 버스 시스템에 대한 안전 I/O

인라인 세이프티 모듈은 네트워크에 자유롭게 배치할 수 있습니다.  

인라인 세이프티 모듈은 네트워크에 자유롭게 배치할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 세이프티 관련 I/O 단자는 인라인 I/O 시스템의 유연성도 강조합니다. 버스 커플러 및 세이프티 컨트롤러에 따라 I/O 단자를 PROFINET 및 PROFIBUS 시스템의 PROFIsafe와 함께 사용하거나 INTERBUS 세이프티 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 디지털 입력 및 출력 모듈뿐만 아니라 릴레이 모듈을 제공합니다. 이러한 제품을 사용해 다음과 같은 세이프티 요구 사항을 충족할 수 있습니다:

  • PL e(EN ISO 13849-1)
  • SIL 3(IEC 61508)
  • SILCL 3(EN 62061)

세이프티 컨트롤러가 필요 없는 안전성
세이프티 컨트롤러를 추가하지 않고 기능 세이프티를 네트워크에 독립적으로 통합하고 싶으십니까? 그렇다면 SafetyBridge 기술이 적용된 안전 I/O를 선택하십시오.

핵심은 시스템에서 필요에 따라 노란색 안전 I/O를 배포하는 것입니다. 모듈은 표준 제어 시스템을 사용하여 중앙 또는 주변에서 작동합니다.

SafetyBridge 기술 – 매우 유연한 세이프티

SafetyBridge 기술의 원리를 보여주는 토폴로지  

SafetyBridge 기술의 원리

SafetyBridge 기술은 입력 및 출력 모듈이 세이프티 관련 신호를 서로 교환한다는 것을 의미합니다. 모듈이 세이프티 기능을 직접 처리하므로 표준 컨트롤러 및 네트워크는 전송 수단으로만 사용됩니다.

세이프티 컨트롤러 또는 안전 fieldbus 시스템이 없으므로 표준 애플리케이션의 기능 세이프티를 위한 비용 효율적인 솔루션입니다.

SafetyBridge 기술이 적용된 안전 I/O 모듈은 최대 SIL 3 또는 PL e의 모든 세이프티 요구 사항을 충족합니다.

하나의 안전 I/O 단자에 있는 두 개의 세이프티 릴레이

안전 I/O 단자, 인라인 ECO 안전  

두 세이프티 릴레이의 기능이 있는 인라인 ECO 안전 I/O 단자

안전한 인라인 ECO 안전 I/O 단자를 사용하여 연결된 표준 출력 단자를 안전하게 비활성화하십시오. 모든 상태 및 오류 메시지가 표준 컨트롤러에 전달되므로 세이프티 솔루션이 투명해집니다. 결과적으로 세이프티 관련 다운타임이 감소합니다.

안전 I/O 단자를 단순히 인라인 I/O 스테이션에 삽입하여 통합할 수 있습니다. 그런 다음 안전 I/O 단자의 오른쪽에 표준 출력 단자가 마운트됩니다.

비상 끄기 등으로 인해 센서가 활성화될 경우 연결된 표준 출력 모듈에 대한 액추에이터 전압 공급이 안전상의 이유로 종료됩니다. 최대 두 개의 2-채널 센서 회로를 하나의 안전 I/O 단자에 연결할 수 있습니다. 애플리케이션에서 더 많은 센서 회로가 필요한 경우 추가 안전 I/O 단자를 통합할 수 있습니다.

사용된 센서 및 액추에이터에 따라 최대 SILCL 3 및 PL e의 세이프티 기능을 구현할 수 있습니다.

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166