Axioline F – 안전 I/O

Axioline F – 안전 I/O

모든 네트워크에서의 안전

빠르고 쉽게 기능적 세이프티를 구현하십시오.

PROFIsafe 또는 SafetyBridge 기술 중에서 무엇을 사용하든 상관 없습니다. Axioline F용 안전 I/O 모듈을 통해 세이프티 애플리케이션을 매우 쉽게 구현할 수 있습니다. 이러한 작업을 사용된 네트워크에 상관없이 세이프티 컨트롤러 없이 수행할 수 있습니다.

이점

  • SafetyBridge 기술을 사용해 네트워크 및 컨트롤러의 영향을 받지 않고 세이프티 애플리케이션을 구현
  • 모든 일반 버스 시스템과의 호환성으로 인한 유연한 사용
  • SAFECONF 소프트웨어를 사용한 손쉬운 구성

SafetyBridge 기술 – 매우 유연한 세이프티

SafetyBridge 기술의 원리를 보여주는 토폴로지  

SafetyBridge 기술의 원리

SafetyBridge 기술은 입력 및 출력 모듈이 세이프티 관련 신호를 서로 교환한다는 것을 의미합니다. 모듈이 세이프티 기능을 직접 처리하므로 표준 컨트롤러 및 네트워크는 전송 수단으로만 사용됩니다.

세이프티 컨트롤러 또는 안전 fieldbus 시스템이 없으므로 표준 애플리케이션의 기능 세이프티를 위한 비용 효율적인 솔루션입니다.

SafetyBridge 기술이 적용된 안전 I/O 모듈은 최대 SIL 3 또는 PL e의 모든 세이프티 요구 사항을 충족합니다.

모든 일반 네트워크에 손쉽게 통합

Axioline F용 안전 I/O  

안전한 Axioline F I/O 모듈

SafetyBridge I/O 모듈은 네트워크에 유연하게 배치하기에 적합하고 모든 일반 버스 시스템과 호환됩니다.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

하나의 컨트롤러에 있는 PROFIBUS 및 PROFINET와 같은 혼합된 네트워크에서 안전 I/O 모듈을 작동할 수도 있습니다. 피닉스컨택트의 모듈형 인라인 또는 Axioline F I/O 시스템에서 표준 제어 시스템 및 버스 시스템에 적합한 버스 커플러를 선택하면 됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166