STANDARD 하우징

STANDARD 하우징

다양한 산업 분야에 적합

빠르고 안정적인 잠금 래치가 있는 HEAVYCON STANDARD입니다.

돌아가기 하우징

카테고리

검색 위치 STANDARD 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

HEAVYCON STANDARD 금속 하우징은 내부식성 및 전도성 알루미늄으로 제작되며 EMC 애플리케이션에도 적합합니다. 이 하우징은 높은 기계적 압박 및 진동을 견딜 수 있고 IP66/IP67 보호 수준에 따른 안정적인 씰을 제공합니다.

이점

  • 뛰어난 내부식성의 고품질 다이캐스트 알루미늄으로 제작
  • 단일 및 이중 잠금 래치로 인한 공간 및 시간 절약
  • 전도성 표면 및 씰로 인한 EMC-ready
  • 표준 준수 규격을 통한 완벽한 산업 표준 호환성
  • 빠르고 쉬운 설치 및 유지 관리

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

3D 고내구성 커넥터