라우터 및 레이어 3 스위치

라우터 및 레이어 3 스위치

컴팩트 및 유연성

최소한의 공간에서 최대한의 진단 제공

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

검색 위치 라우터 및 레이어 3 스위치

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 산업용 라우터 및 레이어 3 스위치를 사용하여 기계, 생산 시스템 또는 전체 서브네트워크를 상위 레벨 회사 네트워크에 통합할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 모듈형 설계가 적용된 매니지드 스위치는 자동화 애플리케이션의 기반이 되는 백본입니다. NAT 라우팅 기능이 있는 이 스위치에는 매니지드 스위치의 특성과 1:1 NAT 라우터의 특성이 단일 DIN 레일 장치에 결합되어 있습니다.

이점

  • 레이어 3 스위치를 사용한 세그먼트화로 인한 최적의 네트워크 구조
  • 1:1 NAT를 통해 주소 영역과 상관없이 기계를 생산 네트워크에 손쉽게 연결
  • 1:1 NAT를 통해 동일한 IP 주소 영역을 사용하는 시스템을 상위 레벨 네트워크에 통합
  • 레이어 3 기능 및 광범위한 미디어로 인해 다양한 타입의 미디어를 통한 여러 서브네트워크의 연결 가능

광범위한 미디어를 사용하여 미래 경쟁력을 확보하는 네트워크

모듈형 설계의 매니지드 스위치에 연결하기 위한 다양한 미디어  

광범위한 미디어를 사용한 유연한 자동화

단일 장치를 사용하여 다양한 미디어의 이점을 경험해 보십시오. 모듈형 설계로 인해 기가비트 모듈형 스위치는 포트와 관련된 산업 적용 분야의 요구 사항을 충족합니다.

또한 수많은 프로토콜과 표준을 지원합니다.

  • IT 표준 프로토콜
  • 모든 일반 기가비트 및 고속 Ethernet 표준
  • PROFINET 및 EtherNet/IP™ 자동화 프로토콜

인텔리전트 통신을 위한 레이어 3 기능

레이어 3 레벨에 스위치가 있는 네트워크 구성  

모듈형 스위치 및 레이어 3 기능을 사용한 자동화

여러 라우터를 이중화 방식으로 관리하는 경우 VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)가 핵심이 됩니다.

레이어 3 라이센스가 있는 SD 플래시 카드를 삽입하여 이러한 기능을 피닉스컨택트의 모듈형 기가비트 스위치에 통합할 수 있습니다.

이는 포트별 라우팅을 최대 28번 구현하거나 여러 라우터를 이중화 방식으로 작동할 수 있다는 것을 의미합니다.

작은 공간에서의 효율성

좁은 설계에서 구현된 NAT 라우팅 기능  

컨트롤 캐비닛에서 공간 절약형 설치를 위한 컴팩트 설계

라우팅 및 스위칭은 Ethernet 네트워크에서 오류 없는 데이터 교환에 중요한 기능입니다. FL NAT SMN 8TX에는 두 기능이 좁은 단일 장치에 결합되어 있습니다.

자동화를 위한 공간 절약 가능성을 최대한 활용하십시오.

상위 레벨 네트워크에서의 비용 효율적인 통합 – 가상 어드레싱(NAT) 사용

NAT 라우팅 기능이 있는 스위치를 통해 제어되는 여러 생산 조직이 있는 시스템  

동일한 IP 주소 영역을 사용하여 여러 생산 조직을 제어하는 1:1 NAT 라우터

동일한 기계가 네트워크에서 병렬로 작동할 경우 각 기계를 개별적으로 구성해야 합니다. 이 방법은 해당 기계를 상위 레벨 통신 네트워크에 통합할 수 있는 유일한 방법입니다.

이 경우에 구성 시간을 절약하고 싶으십니까?

1:1 NAT(Network Address Translation)를 사용하면 전체 생산 조직을 동일한 IP 주소 영역을 사용하여 작동할 수 있으며 기계를 개별적으로 구성할 필요가 없습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166