개요로 돌아가기

라우팅 – 대규모 네트워크의 지능적 설계

세그먼트화를 사용해 광범위하고 복잡한 네트워크를 설계하십시오. 모듈형 매니지드 스위치의 레이어 3 기능을 다양한 서브 네트워크 간의 이중화 라우팅에 사용하여 효율적이고 경제적인 통신을 보장할 수 있습니다. 이 스위치는 모든 포트에서 라우팅을 지원합니다.

포트별 라우팅 – 모든 서브 네트워크에 사용 가능

모듈형 기가비트 스위치를 사용한 서브 네트워크의 관리  

포트별 라우팅을 사용한 광범위한 네트워크 구성

데이터 패킷을 다른 네트워크에 이중화 방식으로 라우팅하고 싶으십니까? 그렇다면 VRRP가 이상적인 솔루션입니다.

이 기능을 통해 모든 서브 네트워크에서 향상된 데이터 가용성을 실현할 수 있습니다.

FL SD 플래시 L3/MRM 메모리 카드는 레이어 3 라이센스를 스위치에 설치합니다. 따라서 네트워크에서 정보 흐름의 오류 없는 인텔리전트 라우팅이 가능합니다. 그런 다음 스위치를 사용하여 포트별 라우팅을 최대 28번 작동할 수 있습니다.


개요로 돌아가기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166