저항 종속 측정

저항 종속 측정

맞춤형 서지 보호

TERMITRAB complete는 모든 요구 사항에 적합한 서지 보호 솔루션을 제공합니다.

돌아가기 MCR 기술용 서지 보호

카테고리

검색 위치 저항 종속 측정

이 카테고리의 전 상품 보기

저항 종속 측정의 경우 서지 보호 장치의 내부 저항으로 인해 측정 결과에 오류를 유발할 수 있습니다. 이러한 이유로 매우 낮은 자기 임피던스를 가진 보호 회로가 사용됩니다.

이점

  • 가장 슬림한 보호 장치를 사용한 공간 절약형 설치
  • 다양한 용도: 애플리케이션에 맞게 조정된 설계 및 연결 기술
  • 플러그타입 서지 보호 장치를 통한 손쉬운 테스트
  • ATEX 및 IECEx 인증을 받아 폭발 위험이 있는 전세계 모든 영역에서 사용 가능

저항 종속 측정

Pt 100 애플리케이션용 TERMITRAB complete  

Pt 100 애플리케이션용 TERMITRAB complete

측정된 변수가 전기 컴포넌트의 저항 값에 근거하여 직접 결정되면 측정 루프 내의 추가 임피던스가 특별한 역할을 수행합니다. 이는 백금 저항 탐지기(Pt 100, Pt 1000)나 2선 기술이 적용된 스트레인 게이지를 사용한 온도 측정 등에 영향을 미칩니다.일반적으로 MCR 서지 보호 제품에는 공통 모드 경로에 임피던스가 포함되어 있습니다.재보정 없이 회로에 임피던스가 도입될 경우 총 임피던스의 변화로 인해 측정 결과가 왜곡됩니다. 추가적인 종방향 저항이 없는 회로 제품은 이러한 유형의 애플리케이션에서 서지 보호 설치를 간소화합니다.

민감한 측정을 위한 최적의 보호

푸쉬-인 및 스크류 연결방식의 4선 애플리케이션용 서지 보호  

4선 애플리케이션용 TERMITRAB complete

온도 또는 무게 측정과 같이 정확한 측정값을 측정해야 하는 경우 많은 전선이 측정에 사용됩니다. 2 또는 3선 측정의 경우 케이블 길이로 인해 정확하지 않은 결과가 발생할 수 있습니다. 4선 측정의 경우 측정 설정을 통해 이러한 오류가 방지됩니다.

전체 폭이 6 mm에 불과한 TERMITRAB complete를 사용하여 단일 보호 장치에서 4개 전선 모두를 과전압으로부터 보호하십시오. 이 보호 장치는 베이스 부품 및 플러그로 구성됩니다. 유지 관리가 필요한 경우 측정 신호에 영향을 주거나 배선 작업을 수행하지 않고도 작동 중에 플러그를 간단히 교체할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 빠른 푸쉬-인 연결 기술 또는 기존 스크류 연결을 사용하십시오. 시각적 모니터링 기능을 사용해 추가 비용 없이 최대 40개의 보호 장치를 원격 시그널링 시스템에 통합할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

측정 및 제어 기술용 서지 보호